MACX MCR-EX-SL-NAM-YO
-
Isolatore galvanico
2905723
Amplificatore di isolamento NAMUR Ex i. Per la gestione di contatti e sensori di prossimità Ex i in area Ex. Uscita transistor passiva (resistiva, compatibile con Yokogawa), trasparenza ai guasti di linea, fino a SIL 2 secondo IEC 61508; connessione a vite.
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Amplificatore di sezionamento |
| Famiglia di prodotti | MACX Analog |
| Numero di canali | 1 |
| Configurazione | DIP switch |
| Caratteristiche di isolamento: GB Standard | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Funzionalità | |
| Configurazione | DIP switch |
| Isolamento galvanico | Separazione a 3 vie |
| Isolamento galvanico tra ingresso e uscita | sì |
| Isolamento galvanico Ingresso/uscita | |
| Separazione galvanica | 375 V (Valore di picco secondo IEC/EN 60079-11) |
| Isolamento galvanico Ingresso/uscita/alimentazione, connettore per guide di supporto | |
| Tensione di isolamento nominale | 300 Vrms |
| Tensione di prova | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| isolamento | Separazione sicura a norma IEC/EN 61010-1 |
| Isolamento galvanico Ingresso/alimentazione, connettore per guide di supporto | |
| Separazione galvanica | 375 V (Valore di picco secondo IEC/EN 60079-11) |
| Controllore supportato: YOKOGAWA ProSafe-RS | |
| Scheda I/O adatta | SDV144 |
| Alimentazione | |
| Tensione nominale | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 9,6 V DC ... 30 V DC (12 V DC ... 24 V DC (-20 % ... +25 %)) |
| Potenza dissipata | < 0,6 W |
| Potenza assorbita | < 600 mW |
| Segnale: NAMUR | |
| Descrizione dell'ingresso | sicurezza intrinseca |
| Numero ingressi | 1 |
| Sorgenti d'ingresso utilizzabili | Sensori di prossimità NAMUR (IEC/EN 60947-5-6) |
| contatti liberi da potenziale | |
| Contatti con collegamento resistivo | |
| Soglia di commutazione segnale "0" corrente | < 1,2 mA (bloccante) |
| Soglia di commutazione segnale "1" corrente | > 2,1 mA (conduttivo) |
| Isteresi | < 0,2 mA |
| Riconoscimento guasto linea | < 0,05 mA ... 0,35 mA (Interruzione di linea) |
| < 100 Ω ... 360 Ω (Cortocircuito) | |
| attivabile/disattivabile tramite DIP switch | |
| Tensione a vuoto | 8 V DC |
| Segnale | |
| Numero uscite | 1 |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Presa per spina di prova | |
| Diametro max. | 2,3 mm |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Induttanza interna max. Li | trascurabile |
| Capacità interna max. Ci | trascurabile |
| Max. tensione d’uscita Uo | 9,6 V |
| Max. corrente in uscita Io | 10 mA |
| Max. potenza in uscita Po | 25 mW |
| Tensione massima di sicurezza Um | 253 V AC/DC |
| IIA (circuito di corrente semplice): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 1000 mH / 210 µF |
| IIB/IIIC (circuito di corrente semplice): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 1000 mH / 26 µF |
| IIC (circuito di corrente semplice): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 300 mH / 3,6 µF |
| IIB/IIA/IIIC (circuito di corrente misto): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 100 mH / 1 µF, 5 mH / 1 µF, 1 mH / 1 µF, 10 µH / 1 µF |
| IIC (circuito di corrente misto): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 100 mH / 510 nF, 50 mH / 580 nF, 5 mH / 600 nF, 1 mH / 600 nF, 10 µH / 600 nF |
| Dati | |
| Numero di canali | 0 |
| Segnalazione stato | LED verde (tensione di alimentazione) |
| LED giallo (stato d’inserzione) | |
| LED rosso (guasto linea) |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 12,5 mm |
| Altezza | 112,5 mm |
| Profondità | 113,7 mm |
| Profondità NS 35/7,5 | 114,5 mm (agganciato su guida DIN NS 35/7,5 a norma EN 60715) |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 (Custodia) | V0 (Custodia) |
| Materiale custodia | PA 6.6-FR |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 (non sottoposto a valutazione UL) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C (Posizione di montaggio a piacere) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| Nota | inoltre EN 61326 |
| ATEX | |
| Siglatura | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3G Ex nA IIC T4 Gc X | |
| Certificato | IBExU 12 ATEX 1169 |
| IECEx | |
| Siglatura | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex nA IIC T4 Gc | |
| Certificato | IECEx IBE 12.0018X |
| CCC / China-Ex | |
| Siglatura | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex iaD] | |
| Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Certificato | NEPSI GYJ20.1314X |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | UL 61010 Listed |
| Certificato | , C.D.-No 83104549 |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Siglatura | 2 |
| EAC Ex | |
| Siglatura | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Certificato | RU C-DE.AB72.B.00093/19 |
| INMETRO | |
| Siglatura | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex nA IIC T4 Gc | |
| Certificato | DNV 18.0144 X |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
| Isolamento galvanico | Separazione a 3 vie |
| GB Standard | |
| Norme/Disposizioni | GB 3626.20 |
| GB 3836.1 | |
| GB 3836.4 | |
| GB 3836.8 | |
| GB 12476.1 | |
| GB 12476.4 | |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2905723 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK1213 |
| Codice prodotto | DK1213 |
| GTIN | 4046356992169 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 159 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 99.99 g |
| Numero tariffa doganale | 85437000 |
| Paese di origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Accessori 1831016
-
MACX MCR-PTB - Modulo di alimentazione e di segnalazione guasto 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Modulo di alimentazione e di segnalazione guasto 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentatore 2904614
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Portamoduli 2902932
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Portamoduli 2924854
-
D-UKK 3/5 - Piastra terminale 2770024
-
D-UKK 3/5 BU - Piastra terminale 2770105
-
UKK 5-2R/NAMUR - Componente morsetto componibile 2941662
-
MPS-IH WH - Cappuccio isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Cappuccio isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Cappuccio isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Cappuccio isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Cappuccio isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Cappuccio isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Cappuccio isolante 0201731
-
MPS-MT - Connettore di prova 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Targhetta in plastica 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Targhetta in plastica 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Targhetta in plastica 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Targhetta in plastica 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Targhetta in plastica 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Targhetta in plastica 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Targhetta in plastica 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Targhetta in plastica 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Targhetta in plastica 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Codificatore di dispositivi 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Codificatore di dispositivi 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Codificatore di dispositivi 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Cacciavite 1205053
I vantaggi
Ingresso segnale: intrinsecamente sicuro [Ex ia], per sensori di prossimità NAMUR (EN 60947-5-6) o contatti di commutazione
Uscita segnale con comportamento resistivo (Transistor), compativo con scheda DI Yokogawa ProSafe SDV 144
Uscita segnale con trasparenza ai guasti di linea, segnalazione guasto linea direttamente tramite l'uscita segnale
Frequenza di commutazione fino a 5 kHz
Direzione d'azione commutabile
Segnalazione guasti di linea (LFD) inseribile o disinseribile
SIL 2 secondo IEC/EN 61508
Separazione galvanica a 3 vie
Possibilità di alimentazione e segnalazione errori tramite connettore per guide di supporto
Morsetti di connessione estraibili, connessione a vite
Installazione in zona 2 consentita
Larghezza custodia: 12,5 mm
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen