L'isolatore galvanico di uscita MINI MCR-SL-IDS-I-I... da 6,2 mm trasmette segnali da 0/4-20 mA dal controllore a un carico situato in campo (convertitore I/P, valvole di regolazione, indicatori) con separazione galvanica a 3 vie tra ingresso, uscita e alimentazione.
I protocolli di dati HART possono essere trasmessi in modo bidirezionale.
Sul lato di ingresso e di uscita sono disponibili i segnali analogici normalizzati da 0 ... 20 mA oppure 4 ... 20 mA separati galvanicamente.
L'alimentazione di tensione (19,2 V DC ... 30 V DC) può avvenire a scelta mediante i morsetti di connessione dei moduli oppure in collegamento mediante i connettori bus per guida di supporto.
MINI MCR-SL-IDS-I-I-SP
-
Isolatore galvanico d'uscita
2905578
Isolatore galvanico di uscita a 3 vie per la trasmissione di segnali da 0/4 .... 20 mA dal controllore ad un carico situato in campo con isolamento galvanico simultaneo a 3 vie, con connessione a molla. Articolo di ricambio: 2905577 MINI MCR-SL-IDS-I-I.
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Isolatore di alimentazione |
Famiglia di prodotti | MINI Analog |
Numero di canali | 1 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado di inquinamento | 2 |
Tensione di isolamento nominale | 50 V AC/DC |
Isolamento galvanico | Separazione a 3 vie |
Isolamento galvanico tra ingresso e uscita | sì |
Frequenza limite (3 dB) | > 175 Hz |
Tensione di prova ingresso/uscita/alimentazione | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Circuito di protezione | protezione da fenomeni transitori |
Comportamento di trasmissione del segnale | In = Out |
Tempo di risposta (10-90%) | < 2 ms |
Coefficiente termico massimo | < 0,01 %/K |
Coefficiente termico tipico | < 0,01 %/K |
Errore di trasmissione | ≤ 0,1 % (del fondo scala) |
Isolamento galvanico Ingresso/uscita/alimentazione | |
Tensione di isolamento nominale | 50 V AC/DC |
Tensione di prova | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
isolamento | Isolamento di base a norma IEC/EN 61010 |
Alimentazione | |
Tensione nominale | 24 V DC |
Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (Per il ponticellamento della tensione di alimentazione utilizzare il connettore bus (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, cod. art. 2869728), inseribile a scatto sulla guida di montaggio da 35 mm secondo EN 60715) |
Potenza assorbita | < 600 mW (con 24 V DC) |
Segnale | |
Numero ingressi | 1 |
Segnale d'ingresso, corrente | 4 mA ... 20 mA |
0 mA ... 20 mA | |
Segnale d'ingresso, corrente massima | 20 mA |
Limitazione tensione d'ingresso | < 2 V (20 mA) |
Resistenza d'ingresso ingresso corrente | 50 Ω |
Segnale: Corrente | |
Numero uscite | 1 |
Segnale d'uscita, corrente | 4 mA ... 20 mA |
0 mA ... 20 mA | |
Carico/carico di uscita uscita di corrente | ≤ 800 Ω (a 20 mA) |
Ripple | < 20 mVeff |
Collegamento | Connessione a molla |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
Comunicazione dati (bypass) | |
Funzione HART | sì |
Frequenza limite (3 dB) | 2,5 Hz |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 6,2 mm |
Altezza | 93,1 mm |
Profondità | 102,5 mm |
Colore | verde (RAL 6021) |
Materiale custodia | PBT |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
ATEX | |
Siglatura | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
UL, USA / Canada | |
Siglatura | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2, Group IIC | |
GL | |
Siglatura | richieste |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
Nota | Le interferenze possono causare leggeri scostamenti. |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
Scariche elettrostatiche | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
Scariche elettrostatiche | |
Osservazioni | Adottare misure contro le scariche elettrostatiche. |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Denominazione | Campi elettromagnetici ad alta frequenza |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
Difformità tipica dal valore finale del campo di misura | 3 % |
Transitori veloci (Burst) | |
Denominazione | Disturbi transitori rapidi (Burst) |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
Difformità tipica dal valore finale del campo di misura | 3 % |
Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
Osservazioni | Criterio B |
Influenza condotta | |
Denominazione | Interferenze |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
Difformità tipica dal valore finale del campo di misura | 3 % |
Isolamento galvanico | Separazione a 3 vie |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | Per il ponticellamento della tensione di alimentazione utilizzare i connettori per guide di supporto (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, Cod.Art. 2869728), inseribili a scatto sulle guide da 35 mm secondo EN 60715. |
Posizione di installazione | a scelta |
Codice articolo | 2905578 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DK1132 |
Codice prodotto | DK1132 |
GTIN | 4046356966283 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 80.5 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 80.5 g |
Numero tariffa doganale | 85437000 |
Paese di origine | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen