PI-EX-RPSS
-
Isolatore di alimentazione
2865243
Ingresso analogico Ex i: isolatore di alimentazione, HART trasparente. Alimenta convertitori a 2 conduttori a sicurezza intrinseca installati in zone a potenziale rischio di esplosione e trasmette il segnale 4 mA ... 20 mA a un carico nell'area sicura. Separazione galvanica a 3 vie (ingresso / uscita / alimentazione).
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Amplificatore di isolamento |
| Numero di canali | 1 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Isolamento galvanico | Separazione a 3 vie |
| Isolamento galvanico tra ingresso e uscita | sì |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | < 1,1 W (24 V DC / 20 mA) |
| < 0,9 W (24 V DC / 20 mA) | |
| Tempo di risposta (10-90%) | < 600 µs (con salto 4 mA ... 20 mA) |
| Coefficiente termico massimo | < 0,01 %/K |
| Errore di trasmissione | < 0,1 % (del fondo scala) |
| Errore di trasmissione, tipico | < 0,05 % (del fondo scala) |
| Isolamento galvanico Ingresso/uscita/alimentazione | |
| Tensione di isolamento nominale | 300 Veff |
| Tensione di prova | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| isolamento | Separazione sicura a norma IEC/EN 61010-1 |
| Isolamento galvanico Ingresso/uscita | |
| Separazione galvanica | 375 V (Valore di picco secondo IEC/EN 60079-11) |
| Isolamento galvanico ingresso/alimentazione | |
| Separazione galvanica | 375 V (Valore di picco secondo IEC/EN 60079-11) |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Max. corrente assorbita | < 60 mA (con 24 V DC) |
| Potenza dissipata | < 1,1 W (a 24 V DC/20 mA) |
| Segnale: Corrente | |
| Descrizione dell'ingresso | sicurezza intrinseca |
| Segnale d'ingresso, corrente | 4 mA ... 20 mA |
| Tensione di aliment. transmitter | > 16 V (a 20 mA) |
| > 15,3 V (a 22,5 mA) | |
| Segnale: Corrente | |
| Segnale d'uscita, corrente | 4 mA ... 20 mA (attivo) |
| 4 mA ... 20 mA (passivo, tensione sorgente esterna 14 V ... 26 V) | |
| Carico/carico di uscita uscita di corrente | < 600 Ω (a 20 mA) |
| < 525 Ω (a 22,5 mA) | |
| Ripple d'uscita | < 20 mVeff |
| Comportamento in uscita in caso di guasto | 0 mA (Interruzione linea in ingresso) |
| ≥ 24 mA (Cortocircuito linea in ingresso) | |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Max. tensione d’uscita Uo | 25,2 V |
| Max. corrente in uscita Io | 93 mA |
| Max. potenza in uscita Po | 590 mW |
| Tensione massima di sicurezza Um | 253 V AC |
| IIB: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 4 mH / 820 nF |
| IIC: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 2 mH / 107 nF |
| Comunicazione dati (bypass) | |
| Funzione HART | sì |
| Protocolli | trasparenza HART |
| Segnalazione stato | LED tensione di alimentazione, PWR (verde) |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 12,4 mm |
| Altezza | 79 mm |
| Profondità | 118,4 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale custodia | PBT e poliammide PA non rinforzati |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| Nota | inoltre EN 61326 |
| ATEX | |
| Siglatura | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Siglatura | 2 |
| EAC Ex | |
| Siglatura | [Ex ia Ga] IIC |
| Certificato | RU C-DE.AB72.B.00097/19 |
| Isolamento galvanico | Separazione a 3 vie |
| Codice articolo | 2865243 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK1XXX |
| Codice prodotto | DK1XXX |
| GTIN | 4046356164290 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 102.7 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 97.3 g |
| Numero tariffa doganale | 85437000 |
| Paese di origine | DE |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen