TMC 1 M1 100 10,0A
-
Interruttore di protezione termomagnetico
0914523
Interruttore di protezione magnetotermico, a 1 polo, semi-ritardato, con 1 contatto in chiusura, con piedino universale per il montaggio su NS 32 oppure NS 35
Dettagli prodotto
| Famiglia di prodotti | TMC |
| Tipo | Modulo guida monolitico |
| Numero di poli | 1 |
| Numero collegamenti | 4 |
| Numero di file | 2 |
| Numero di canali | 1 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Tipo di fusibile | Macchina |
| Note generali | |
| Tensione nominale | 250 V AC |
| 65 V DC | |
| Corr. di dimensionam. IN | 10 A |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 2,5 kV |
| Resistenza d'isolamento Riso | > 100 MΩ (500 VDC) |
| Circuito di corrente ausiliaria | 240 V AC / 1 A (a bassa induzione) |
| 65 V AC / 1 A (a bassa induzione) | |
| Tipo di sgancio | TM (termomagnetico) |
| Resistenza del dispositivo | 0,02 Ω |
| Potere di interruzione cortocircuito di misurazione Icn | 800 A |
| 2500 A (32 V DC) | |
| Potere di interruzione cortocircuito | 5000 A (UL 1077: 277 V AC) |
| 2000 A (UL 1077: 65 V DC) | |
| Resistenza alla tensione | 3000 V AC (Campo di azionamento) |
| 3000 V AC (Circuito di corrente principale e ausiliaria) | |
| Max. cicli di manovre | 10000 (a 1 x In, induttivo) |
| Fusibile | M1 (semi-ritardato) |
| Tipo di commutazione del contatto | 1 in chiusura |
| Indicazione/segnalazione a distanza | |
| Denominazione collegamento | Contatto ausiliario |
| Tensione di esercizio | 240 V AC |
| 65 V DC | |
| Corrente d'esercizio | 10 A AC (a bassa induzione) |
| Contatto principale | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Filettatura | M3 |
| Coppia di serraggio | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 12 mm |
| Calibro a tampone | A3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 10 (convertito secondo IEC) |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica rigidi | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| 2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Corrente nominale | 10 A |
| Tensione nominale | 250 V AC |
| 65 V DC | |
| Contatto ausiliario | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Filettatura | M3 |
| Coppia di serraggio | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 12 mm |
| Calibro a tampone | A1 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 (convertito secondo IEC) |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica rigidi | 0,2 m² ... 0,75 m² |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili | 0,2 m² ... 0,75 mm² |
| 2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,5 mm² ... 0,75 mm² |
| Corrente nominale | 10 A |
| Tensione nominale | 250 V AC |
| 65 V DC | |
| Contatto principale | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Filettatura | M3 |
| Coppia di serraggio | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 12 mm |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 10 |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Contatto ausiliario | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Filettatura | M3 |
| Coppia di serraggio | 0,6 Nm ... 0,8 Nm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 12 mm |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 12,5 mm |
| Altezza | 82,5 mm |
| Profondità | 96 mm |
| Colore | nero (RAL 9005) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-2 |
| Gruppo materiale isolante | II |
| Materiale isolante | PA66 |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | No |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP30 (Campo di azionamento) |
| IP20 (Area di connessione) | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 60 °C |
| Prova dell'umidità | 240 h, 95 % RH, 40 °C |
| Norme/disposizioni | EN 60934 |
| Norme/disposizioni | UL 1077 |
| Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
| Codice articolo | 0914523 |
| Pezzi/conf. | 6 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | 33CLA1 |
| Codice prodotto | CLA121 |
| GTIN | 4017918009205 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 62.7 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 62.7 g |
| Numero tariffa doganale | 85362000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 749c00ea-55af-4681-b8c5-9de75e3f3154 |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 3.601 kg CO2e |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
EB 80-12 - Ponticello a pettine 3009338
-
SZS 0,6X3,5 - Cacciavite 1205053
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201358
-
NS 32 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201028
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201015
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto forata 1201002
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
E/UK 1 - Supporto terminale 1201413
-
SZS 0,6X3,5 - Cacciavite 1205053
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Cacciavite 1212602
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen