RS20-US-S0203-0202-014H-001
-
Interruttore OFF
3069709
Interruttore OFF, tipo di connessione: Connessione a vite, numero poli: 4, funzionamento 0 ‑ 1, zone di commutazione: 2, numero programma commutazione: S0203, corrente permanente di dimensionamento: 20 A, tensione: 690 V
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
I selettori rotanti compatti, insieme alla gamma di interruttori disponibile, sono pensati per l'impiego nel settore dell'energia
L'impiego di materiali di elevata qualità aumenta la vita meccanica e la vita elettrica
Un vasto pacchetto di omologazioni ne garantisce l'uso a livello internazionale
Elevata sicurezza grazie a parti non conduttive in plastica
I punti di connessione sono realizzati in modo tale da garantire una protezione antinfortunistica a norma BGV A2
Il selettore rotante è privo di cadmio e conforme alla direttiva RoHS