TMC 3 F1 122 3,0A
-
Interruttore di protezione termomagnetico
0915195
Interruttore di protezione magnetotermico, a 3 poli, rapido, con 1 contatto in chiusura e 2 contatti in apertura, con piedino universale per il montaggio su NS 32 oppure NS 35
Dettagli prodotto
| Famiglia di prodotti | TMC |
| Numero di poli | 3 |
| Numero collegamenti | 4 |
| Numero di file | 2 |
| Potenziali | 2 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Tipo di fusibile | Macchina |
| Corrente di carico massima | 1 A (con una sezione conduttore di 6 mm²: contatto principale) |
| 1 A (con una sezione conduttore di 6 mm²: contatto ausiliario) | |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 4 kV |
| Potere d'interruzione ICN | 400 A per correnti nominali di 0,2 - 5 A |
| 800 A per correnti nominali di 6 - 16 A | |
| Note generali | |
| Fusibile | F1 (flink) |
| Tipo di commutazione del contatto | 1 in chiusura |
| 2 contatti in apertura | |
| Corrente di carico massima | 1 A (con una sezione conduttore di 6 mm²: contatto principale) |
| 1 A (con una sezione conduttore di 6 mm²: contatto ausiliario) | |
| Contatto principale | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Filettatura | M3 |
| Coppia di serraggio | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 12 mm |
| Calibro a tampone | A3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 10 (convertito secondo IEC) |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica rigidi | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| 2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Corrente nominale | 3 A |
| Tensione nominale | 250 V AC |
| 65 V DC | |
| Contatto ausiliario | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Filettatura | M3 |
| Coppia di serraggio | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 12 mm |
| Calibro a tampone | A1 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 (convertito secondo IEC) |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica rigidi | 0,2 m² ... 0,75 m² |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili | 0,2 m² ... 0,75 mm² |
| 2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,5 mm² ... 0,75 mm² |
| Corrente nominale | 3 A |
| Tensione nominale | 250 V AC |
| 65 V DC | |
| Larghezza | 37,5 mm |
| Altezza | 82,5 mm |
| Profondità | 96 mm |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Gruppo materiale isolante | I |
| Materiale isolante | PA-F |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | No |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 60 °C |
| Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
| Codice articolo | 0915195 |
| Pezzi/conf. | 2 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | 04 |
| Codice prodotto | CLA121 |
| GTIN | 4017918009878 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 211 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 211 g |
| Paese di origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
-
SZS 0,6X3,5 - Cacciavite 1205053
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 32 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201028
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201358
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201015
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto forata 1201002
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
E/UK 1 - Supporto terminale 1201413
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen