PTCB E1 24DC/8A NO
-
Interruttore di protezione elettronico
2909910
N. ELDAS®:
543920007
Interruttore di protezione elettronico a un canale per la protezione di utenze da 24 V DC in caso di sovraccarico e cortocircuito. Semplice ripartizione del potenziale con i componenti del sistema di morsetti componibili CLIPLINE complete. Con corrente nominale fissa. Per l'installazione su guide DIN.
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Domande frequenti
Esiste un tutorial sull'hardware che spieghi le funzioni del PTCB?
Sì, esiste un tutorial sull'hardware che spiega come iniziare a utilizzare il PTCB.... Vedi di più
Sì, esiste un tutorial sull'hardware che spiega come iniziare a utilizzare il PTCB.
Vedi di menoCome viene impostata la corrente nominale?
1. Avviare la modalità di programmazione premendo il tasto LED per > 2 secondi. Il LED rappresenta la corrente nominale impostata tramite un lampeggio in giallo, ad es. lampeggia 4 volte per 4 A.
2. Impostare la corrente nominale desiderata pre...
Vedi di più
1. Avviare la modalità di programmazione premendo il tasto LED per > 2 secondi. Il LED rappresenta la corrente nominale impostata tramite un lampeggio in giallo, ad es. lampeggia 4 volte per 4 A.
2. Impostare la corrente nominale desiderata premendo ripetutamente il tasto, ad es. premere 3 volte per 3 A, l'impostazione viene poi visualizzata con 3 lampeggi.
3. Per confermare il nuovo valore della corrente premere il tasto del canale per > 2 secondi.
Se non avviene alcuna conferma, il canale esce dalla modalità di programmazione dopo 60 secondi.
Di quali segnali dispone il PTCB?
Esistono diverse versioni del PTCB, con 13-14 contatti liberi da potenziale (NO/NO2) o con una combinazione di ingresso di reset e uscita di stato (SI-R)
NO - contatto remoto a potenziale zero 13-14
Indica lo stato del PTCB. In caso di spe...
Vedi di più
Esistono diverse versioni del PTCB, con 13-14 contatti liberi da potenziale (NO/NO2) o con una combinazione di ingresso di reset e uscita di stato (SI-R)
NO - contatto remoto a potenziale zero 13-14
Indica lo stato del PTCB. In caso di spegnimento dovuto a un errore, emette un messaggio.
chiuso = non è presente alcun errore
aperto = è presente uno spegnimento dovuto a un errore
Con NO2, il contatto si apre anche quando il canale viene spento manualmente.
SI - uscita di stato
Segnale di stato non isolato che riflette lo stato inverso del PTCB. In caso di spegnimento dovuto a un errore, emette un messaggio.
High (24 V) = è presente uno spegnimento dovuto a un errore
Low (0 V) = nessun errore
Corrente massima 20 mA
RST - ingresso per reset
Il canale spento a causa di un errore viene riacceso tramite un fronte di discesa.
Qual è la corrente massima per un cortocircuito?
La corrente massima dipende dalla corrente disponibile che l'alimentatore può fornire in caso di cortocircuito e dal tipo di cortocircuito. La corrente non è limitata dal PTCB.
Quanti PTCB possono essere ponticellati?
La limitazione del numero di PTCB che possono essere ponticellati non è determinata dai PTCB, ma dai ponticelli. I ponticelli possono trasportare una corrente massima di 32 A e il ponticello più grande ha 50 poli. Con la corrente appropriata, è possibile collegare fino a 50 PTCB.
Con quali morsetti è compatibile il PTCB?
Il PTCB è compatibile con l'intera gamma CLIPLINE complete, in modo da poter utilizzare un morsetto adatto a seconda delle esigenze. Anche i ponticelli corrispondenti fanno parte della gamma di morsetti CLIPLINE complete. Una selezione di prodotti co... Vedi di più
Il PTCB è compatibile con l'intera gamma CLIPLINE complete, in modo da poter utilizzare un morsetto adatto a seconda delle esigenze. Anche i ponticelli corrispondenti fanno parte della gamma di morsetti CLIPLINE complete. Una selezione di prodotti compatibili (e dei relativi ponticelli) è disponibile nella scheda Accessori sulla pagina del prodotto.
Vedi di meno