EC-E4 8A
-
Interruttore di protezione elettronico
0903037
Interruttori di protezione elettronici, contatto di segnale: 1 in apertura, corrente nominale: 8 A
Dettagli prodotto
| Note generali | Nel montaggio in serie senza raffreddamento a convezione, la corrente nominale dell'apparecchio deve essere condotta massimo all'80% a causa dell'effetto termico in funzionamento continuo (100% ED). Negli impianti o nelle macchine è necessario prendere particolari provvedimenti che impediscano il riavvio di parti dell'impianto (ad es. usando un PLC di sicurezza). Non è consentito il collegamento in parallelo di più interruttori di protezione. |
| Tipo di prodotto | Interruttore di protezione elettronico |
| Famiglia di prodotti | EC-E |
| Tipo | Modulo guida monolitico |
| Numero di poli | 1 |
| Numero di canali | 1 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Tipo di fusibile | Macchina |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | ≤ 1,68 VA |
| Potere d'interruzione ICN | limitazione di corrente attiva |
| Fusibile | elettronico |
| Note generali | |
| Tensione di esercizio | 24 V DC |
| 18 V DC ... 32 V DC | |
| Corrente nominale IN | 8 A |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,5 kV |
| Tipo di sgancio | E (elettronico) |
| Prefusibile necessario | non necessario, elemento Fail-Safe integrato |
| Resistenza alla tensione | max. 32 V DC (Circuito di carico) |
| Disattivazione | tip. 1,5 x IN |
| Limitazione attiva di corrente | attivo |
| Fusibile | elettronico |
| Range corrente di riposo I0 | tip. 25 mA ±5 mA (nello stato acceso) |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 7430000 h (a 25 °C con carico a 80 %) |
| 6590000 h (a 40 °C con carico a 80 %) | |
| Tensione dissipata | 120 mV (con IN) |
| Tipo di commutazione del contatto | senza separazione galvanica |
| Circuito di carico | |
| Carico capacitivo max. | 20000 µF |
| Ritardo di accensione | tip. 0,5 s |
| Contatto ausiliario | |
| Tipo di connessione del contatto | contatto di segnale libero da potenziale |
| Tensione di esercizio minima Umin DC | 10 V DC |
| Tensione d'esercizio massima Imax DC | 30 V DC |
| Corrente d'esercizio minima Imin | 10 mA |
| Corrente d'esercizio massima Imax | 0,5 A |
| Indicazione/segnalazione a distanza | |
| Denominazione collegamento | Contatto ausiliario |
| Funzione di inserzione | Contatto normalmente chiuso |
| Sezione nominale | 16,00 mm² |
| Line+ / LOAD+ /0V | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Filettatura | M4 |
| Coppia di serraggio | ... 1,2 Nm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 20 ... 6 (convertito secondo IEC) |
| Sezione conduttore flessibile | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Sezione conduttore flessibile [AWG] | 20 ... 6 (convertito secondo IEC) |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica rigidi | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| 2 conduttori con sezione identica AWG rigidi | 20 ... 12 (convertito secondo IEC) |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| 2 conduttori con sezione identica AWG flessibili | 20 ... 12 (convertito secondo IEC) |
| 2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Sezione nominale | 16 mm² |
| Contatto ausiliario | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Filettatura | M3 |
| Coppia di serraggio | ... 0,5 Nm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Line+ / LOAD+ /0V | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Filettatura | M4 |
| Coppia di serraggio | 1,2 Nm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Sezione conduttore flessibile | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Sezione conduttore rigida | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 20 ... 6 |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Contatto ausiliario | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Filettatura | M3 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Larghezza | 12,5 mm |
| Altezza | 83 mm |
| Altezza NS 35/15 | 90,5 mm |
| Altezza NS 35/7,5 | 83 mm |
| Profondità | 80 mm |
| Colore | nero (RAL 9005) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 (Custodia) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 50 °C (senza condensa) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
| Prova dell'umidità | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Norme/disposizioni | UL 508 |
| Norme/disposizioni | CSA 22.2 |
| Nota | N. 14 |
| Norme/disposizioni | UL 2367 |
| Norme/disposizioni | CSA 22.2 |
| Nota | N. 142 |
| Norme/disposizioni | CSA 22.2 |
| Nota | N. 213 |
| Norme/disposizioni | UL 1604 |
| Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
| Codice articolo | 0903037 |
| Pezzi/conf. | 6 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | 33CLA1 |
| Codice prodotto | CLA131 |
| GTIN | 4046356328128 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 70.33 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 67.8 g |
| Numero tariffa doganale | 85362000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead|7439-92-1 (n. CAS: Non pertinente) |
| SCIP | 5bb2297d-25ce-49dd-bbb1-292e558d328b |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
FBST 500-PLC BU - Ponticelli continui 2966692
-
FBST 500-PLC RD - Ponticelli continui 2966786
-
FBST 500 TMC-N GY - Ponticelli continui 0901028
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
UC-TMF 12 - Segnamorsetti 0819233
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0809735
-
CLIPFIX 35-5 - Supporto terminale 3022276
-
E/UK 1 - Supporto terminale 1201413
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
UCT-TMF 12 - Segnamorsetti 0829214
-
SZS 0,6X3,5 - Cacciavite 1205053
I vantaggi
Rilevamento impeccabile dei cortocircuiti anche in presenza di linee elettriche di considerevoli lunghezze grazie alla curva caratteristica elettronica
Limitazione attiva di corrente per un utilizzo più efficiente del sistema di alimentazione di corrente installato a monte
Maggiore trasparenza sull'impianto grazie al contatto di segnalazione remota libero da potenziale integrato (NO)
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen