CBMC E4 24DC/1-4A NO-C
-
Interruttore di protezione elettronico
2908713
Interruttore di protezione elettronico a più canali preconfigurato per la protezione di quattro utenze da 24 V DC in caso di sovraccarico e corto circuito. Con blocco elettronico delle correnti nominali impostate. Per l'installazione su guide DIN.
Dettagli prodotto
| Note generali | |
| Nota | Eventuali cortocircuiti forti ripetuti possono ridurre l'integrale di fusione del prefusibile integrato. |
| Famiglia di prodotti | CBMC |
| Tipo | Modulo guida monolitico |
| Numero di poli | 1 |
| Numero di canali | 4 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Note generali | |
| Tensione di esercizio | 18 V DC ... 30 V DC |
| Tensione nominale | 24 V DC |
| Corr. di dimensionam. IN | max. 16 A DC (IN+) |
| max. 40 A DC (per polo del morsetto in caso di ponticellamento di altri apparecchi su IN+) | |
| Corrente nominale IN | 1 / 2 / 3 / 4 A DC (regolabile o modificabile per canale di uscita) |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,5 kV |
| Tipo di sgancio | E (elettronico) |
| Resistenza alimentazione di ritorno | max. 35 V DC |
| Prefusibile necessario | Necessario solo se Imax dell'alimentazione > potere di interruzione cortocircuito. Elemento Fail-Safe integrato. |
| Potere di interruzione cortocircuito | 300 A |
| Resistenza alla tensione | max. 35 V DC (Circuito di carico) |
| Fusibile | elettronico |
| Efficienza | > 99 % |
| Corrente di riposo I0 | tip. 25 mA |
| Potenza dissipata | tip. 0,6 W (A vuoto) |
| < 4 W (Funzionamento nominale) | |
| Tempo di inizializzazione moduli | 1,6 s |
| Tempo di attesa dopo la disattivazione di un canale | 5 s (in sovraccarico / cortocircuito) |
| Tolleranza di misurazione I | ± 15 % |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 11764705 h (a 25 °C con carico al 21 %) |
| 5319148 h (a 40 °C con carico al 34,25 %) | |
| 846023 h (a 60 °C con carico al 100 %) | |
| Elemento Fail-Safe | 4 A DC (per canale di uscita) |
| Tipo di commutazione del contatto | senza separazione galvanica |
| Circuito di carico | |
| Tempo di disinserzione | ≤ 10 ms (in caso di corto circuito > 2,0 x IN) |
| 1 s (1,2 ... 2,0 x IN) | |
| DIsattivazione per sottotensioni | ≤ 17,8 V DC (attivo) |
| ≥ 18,8 V DC (inattivo) | |
| Disattivazione per sovratensioni | ≥ 30,5 V DC (attivo) |
| ≤ 29,5 V DC (inattivo) | |
| Carico capacitivo max. | 30000 µF (In funzione dell'impostazione di corrente e della corrente di corto circuito disponibile) |
| Ritardo di accensione | 0,1 s (per canale di uscita) |
| Indicazione/segnalazione a distanza | |
| Denominazione collegamento | Circuito di trasmissione a distanza |
| Funzione di inserzione | Contatto in chiusura |
| Tensione di esercizio | 0 V DC ... 30 V DC |
| Corrente d'esercizio | 100 mA DC |
| Circuito principale IN+ | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 15 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 8 |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| Circuito principale IN- | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Circuito principale OUT | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Circuito di trasmissione a distanza | |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Canale LED disattivato | spento (Canale disattivato) |
| Canale LED giallo | acceso (Canale attivato, carico sul canale > 80 %) |
| lampeggia (Modalità programmazione attiva) | |
| Canale LED verde | acceso (Canale attivato) |
| Canale LED rosso | acceso (Canale disattivato, sovratensione o sottotensione attive) |
| luce temporanea (Canale disattivato, fase di raffreddamento di 5 s, intervento in caso di sovraccarico o cortocircuito) | |
| lampeggia (Canale disattivato, pronto per il reinserimento, intervento in caso di sovraccarico o cortocircuito) | |
| lampeggia due volte (Canale spento, superamento del limite di corrente totale del dispositivo 40 A) |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 36 mm |
| Altezza | 90 mm |
| Profondità | 98 mm (Con guida DIN da 7,5 mm) |
| Materiale | PC |
| PA 6.6 | |
| PA 6.3T | |
| POM | |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Posizione elevata | ≤ 3000 m fino a 52 °C (s.l.m.) |
| ≤ 4000 m fino a 46 °C (s.l.m.) | |
| Prova dell'umidità | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Urti (esercizio) | 30g (IEC 60068-2-27, Test Ea) |
| Vibrazione (esercizio) | 10 Hz ... 57,6 Hz (Ampiezza ± 0,35 mm; secondo IEC 60068-2-6; Test Fc) |
| 57,6 Hz ... 150 Hz (Accelerazione 5g; secondo IEC 60068-2-6, Test Fc) | |
| Omologazione UL | |
| Siglatura | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL Recognized UL 2367 | |
| NEC Class 2 according to UL 1310 | |
| Test dei gas tossici | |
| Siglatura | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Norme/disposizioni | EN 61000-6-2 |
| Nota | EMC - Immunità ai disturbi per ambienti industriali |
| Norme/disposizioni | EN 61000-6-3 |
| Nota | EMC - Emissione di disturbi per gli ambienti residenziali, commerciali e per l'industria leggera |
| Norme/disposizioni | EN 60068-2-6 |
| Nota | Influssi ambientali - Vibrazioni (sinusoidali) |
| Norme/disposizioni | EN 60068-2-27 |
| Nota | Influssi ambientali - Urti |
| Norme/disposizioni | EN 60068-2-78 |
| Nota | Influssi ambientali - Umidità e calore, costante |
| Norme/disposizioni | EN 50178 |
| Nota | Equipaggiamento elettronico per uso in installazioni di potenza |
| Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
| Codice articolo | 2908713 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | 33CNET |
| Codice prodotto | CLA152 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 133.7 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 119.4 g |
| Numero tariffa doganale | 85362000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (n. CAS: Non pertinente) | |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 3.098 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
EML (10X7)R - Etichetta 0816663
-
EML-ESD (20X7)R - Siglatura di apparecchiature 0830567
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/10 - Alimentatore 2904601
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/20 - Alimentatore 2904602
-
QUINT4-PS/3AC/24DC/10 - Alimentatore 2904621
-
QUINT4-PS/3AC/24DC/20 - Alimentatore 2904622
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10 - Alimentatore 2903149
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/20 - Alimentatore 2903151
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/5 - Alimentatore 2903153
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/10 - Alimentatore 2903154
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/20 - Alimentatore 2903155
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/40 - Alimentatore 2903156
I vantaggi
Sostituzione semplificata degli apparecchi senza riprogettazione grazie alla compattezza e alla possibilità di regolazione personalizzata
Circuiti regolabili senza attrezzi mediante la semplice pressione dei pulsanti a LED
Ordinabile preconfigurato - per una protezione apparecchi perfettamente adeguata al vostro impianto
Protezione ottimale per conduttori, sensori e circuiti elettrici NEC Class 2 grazie a un fusibile di uscita interno supplementare
Protezione sicura dalla modifica accidentale dei valori di corrente grazie all'interblocco elettrico
Rilevamento immediato degli stati di esercizio grazie ai LED di stato a colori semaforici
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen