L'intelligente dispositivo di comando delle luci Lumgate viene utilizzato per l'accoppiamento del sistema di gestione della luce con le luci del tunnel. La commutazione, la regolazione e il monitoraggio delle luci avviene mediante interfaccia analogica e relè di carico. Adatto per il montaggio nelle driver box o direttamente nella luce.
LUMGATE 277 2DI/2DOR/1AO
-
Unità di controllo dell'illuminazione
2400328
Dispositivo di controllo dell'illuminazione per controllare driver LED, tensione d'ingresso 110 V ... 277 V, 2 uscite relè, corrente di carico 8 A, fino a 8 driver LED comandabili, interfaccia analogica 10 V, misurazione delle correnti di carico
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Limitazione dell'uso | |
| Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
| Tipo di prodotto | Gateway/proxy |
| Famiglia di prodotti | Stand-alone |
| Tipo | Stand-alone |
| Messaggi di diagnostica | Errore bus in INTERBUS |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Dati di programmazione | |
| Codice ID (dec.) | 51 |
| Range indirizzi ingressi | 16 Bit |
| Range indirizzi uscite | 16 Bit |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | max. 2216 W |
| Alimentazione: Elettronica del modulo | |
| Tecnica di connessione | Connessione a molla |
| Tensione di alimentazione | max. 250 V AC (Class II / EN 61347) |
| Range tensione di alimentazione | 110 V AC ... 277 V AC -13 % ... +6 % (Previa consultazione con il produttore, Classe I / UL 508) |
| Corrente assorbita | max. 8 A (con le utenze accese) |
| Potenza assorbita | 2 W (a vuoto) |
| Digitale: | |
| Denominazione ingresso | Ingressi digitali |
| Numero ingressi | 2 (Open Collector) |
| Collegamento | Elemento base per connettori PTSM |
| Misurare: Corrente | |
| Corrente nominale IN | max. 8000 mA (interno) |
| Analogico: | |
| Denominazione uscita | Uscita analogica |
| Collegamento | Elemento base per connettori PTSM |
| Numero uscite | 1 |
| Risoluzione convertitori D/A | 8 Bit |
| Segnale d'uscita, corrente | -20 mA (Assorbimento di corrente) |
| Lunghezza cavo consentita | max. 0,5 m |
| Digitale: | |
| Denominazione uscita | Uscita relè |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Numero uscite | 2 (AC General Use) |
| Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni |
| Tensione d'uscita | 250 V AC (Protezione TRIAC del contatto NC, commutazione senza carico) |
| Corrente d'uscita | max. 8 A (max. 5 A per relè) |
| Tensione di uscita nominale | max. 277 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| Potenza commutabile | max. 2216 W |
| Alimentazione | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Nota sul tipo di connessione | Utilizzare filo di rame consentito per un impiego fino a 80 °C. |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 26 ... 14 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Ingresso/uscita | |
| Collegamento | Connettore PTSM |
| Nota sul tipo di connessione | Utilizzare filo di rame consentito per un impiego fino a 80 °C. |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 20 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 6 mm |
| bus remoto | |
| Velocità di trasmissione | 500 kBaud |
| Messaggi di diagnostica | |
| Diagnostica | Errore bus in INTERBUS |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 110,9 mm |
| Altezza | 57,9 mm |
| Profondità | 39 mm |
| Colore | nero (RAL 9005) |
| Materiale | ABS |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 65 °C |
| Grado di protezione | IP20 (sicuro per le dita (secondo la dichiarazione del produttore)) |
| Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 hPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 90 % (secondo DIN EN 61131-2) |
| 5 % ... 95 % (fino a 45 °C secondo EN 60068-2-78:2013) | |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 90 % (secondo DIN EN 61131-2) |
| Controllo meccanico | |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g, 11 ms durata, pulsazione d’urto d’onda semisinusoidale |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g, 150 Hz |
| Tipo di montaggio | Montaggio su una superficie (Montaggio nella scatola di comando) |
| Codice articolo | 2400328 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DREDIA |
| Codice prodotto | DREDIA |
| GTIN | 4055626043586 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 196.9 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 186.9 g |
| Numero tariffa doganale | 85371000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27111005 |
| ECLASS-15.0 | 27111005 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000533 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | b37ad01a-4b5e-47eb-9068-2077a5038fa9 |
Prodotti compatibili
-
IBS EINBC METER - Cavo ibrido 2752107
-
SZS 0,4X2,0 - Cacciavite 1205202
-
IBS INBC METER - Cavo bus remoto di installazione 2723136
-
PTSM 0,5/ 5-P-2,5 - Connettore per circuiti stampati 1778861
-
PTSM 0,5/ 5-P-2,5 WH - Connettore per circuiti stampati 1704858
-
PTSM 0,5/ 6-P-2,5 - Connettore per circuiti stampati 1778874
-
PTSM 0,5/ 5-PL-2,5 BK - Connettore per circuiti stampati 1709446
-
PTSM 0,5/ 5-PL-2,5 WH - Connettore per circuiti stampati 1709462
-
PTSM 0,5/ 6-PL-2,5 BK - Connettore per circuiti stampati 1709447
I vantaggi
Custodia compatta
Alimentazione in corrente alternata
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen