EM-DNET-GATEWAY-IFS
-
Interfaccia dati
2901529
Gateway per il collegamento di max. 32 utenze del sistema INTERFACE mediante DeviceNet™ a un controllore open loop di livello superiore. Le utenze del sistema INTERFACE vengono collegate al gateway mediante connettore bus per guide di montaggio (fornito in dotazione).
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Gateway/proxy |
| Funzionamento | 100 % ED |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione del circuito di comando di dimensionamento US | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Corrente di alimentazione, di comando, di dimensionamento IS | 85 mA (più corrente di carico delle uscite) |
| Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità |
| Prot. contro le sovratensioni | |
| Digitale | |
| Numero | 8 |
| Tensione di lavoro di dimensionamento UC | 24 V DC ±20 % |
| Corrente di lavoro di dimensionamento IC | 3 mA |
| Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità |
| Prot. contro le sovratensioni | |
| Digitale: Uscite di commutazione | |
| Numero | 4 |
| Tensione residua | 1 V |
| Max. tensione commutabile | 23 V DC (US - Ures. dell’uscita) |
| Max. corrente d'inserzione | 500 mA |
| Circuito di protezione | Protezione parallela contro inversione di polarità, prestare attenzione al fusibile (Protezione con fusibile da 8 A max.) |
| Alimentazione | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Attacco di programmazione | |
| Collegamento | S-PORT (connettore femmina) |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 12 |
| Sistema INTERFACE | |
| Collegamento | Connettore bus per guide DIN |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 5 |
| DeviceNet™ | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 5 |
| Dati: Interfaccia di rete | |
| Protocollo di comunicazione | DeviceNet™ |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 5 |
| Dati: Interfaccia Service | |
| Protocollo di comunicazione | Interface-System |
| Collegamento | S-PORT (connettore femmina) |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 12 |
| Dati: Bus di dispositivi | |
| Protocollo di comunicazione | Interface-System |
| Collegamento | Connettore bus per guide DIN |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 5 |
| Velocità di trasmissione | 76,8 kBit/s |
| Larghezza | 22,5 mm |
| Altezza | 112,7 mm |
| Profondità | 113,8 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Materiale custodia | Poliammide PA non rinforzato |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -35 °C ... 80 °C |
| Norme/Disposizioni | EN 50178 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2901529 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | DK7723 |
| Codice prodotto | DK7723 |
| GTIN | 4046356607094 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 203.3 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 203.3 g |
| Numero tariffa doganale | 85389000 |
| Paese di origine | DE |
Prodotti compatibili
-
IFS-CONFSTICK-L - Modulo memoria 2901103
-
IFS-CONFSTICK - Modulo memoria 2986122
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - Connettore per circuiti stampati 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Connettore per circuiti stampati 1857919
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81SET IL IFS 2M - Spina 1784729
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Connettore bus per guide DIN 2707437
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adattatore 2905872
-
US-EMLP (15X5) - Targhetta in plastica 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Targhetta in plastica 0819301
-
EM-D-8/4-24DC-IFS - Modulo di espansione 2904473
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen