VC-AR2/3M-S888-SET
-
Set di inserti portacontatti
1607407
Set di inserti portacontatti, Serie di prodotti: VARIOCON, tipo: VC2, numero poli: 24, sezione del conduttore min.: 0,14 mm2, sezione del conduttore max.: 1,5 mm2, tensione di dimensionamento: 160, corrente nominale: 10 A, i connettori possono essere estratti esclusivamente in assenza di tensione.
Dettagli prodotto
| Note generali | i connettori possono essere estratti esclusivamente in assenza di tensione. |
| Avvertenza di sicurezza | |
| Indicazioni di sicurezza | AVVERTENZA: i connettori non devono essere collegati o scollegati sotto carico. Il mancato rispetto e l'utilizzo non conforme possono avere come conseguenza danni alle persone e/o alle cose. |
| • AVVERTENZA: mettere in funzione esclusivamente prodotti in perfetto stato. Verificare regolarmente che i prodotti non presentino danni. Mettere immediatamente fuori servizio i prodotti difettosi. Sostituire il prodotti danneggiati. L'articolo non può essere riparato. | |
| • AVVERTENZA: far installare e far funzionare il prodotto solo da personale qualificato in campo elettrotecnico nel rispetto delle istruzioni di sicurezza riportate di seguito. Il personale specializzato deve avere confidenza con le nozioni fondamentali dell'elettrotecnica e deve essere in grado di riconoscere e di evitare i pericoli. Il simbolo corrispondente sull'imballaggio indica che è necessario l'intervento di personale qualificato in campo elettrotecnico. | |
| • I prodotti sono adatti ai settori del montaggio impianti, del comando e del montaggio di apparecchi elettrici. | |
| • Durante il funzionamento del connettore in ambienti esterni, tali ambienti vanno protetto dagli influssi ambientali. | |
| • I prodotti confezionati non vanno manipolati o aperti in modo errato. | |
| • Utilizzare esclusivamente connettori maschio specificati nelle norme indicate nei dati tecnici, (ad es. quelli elencati negli accessori del prodotto al sito web phoenixcontact.com/products). | |
| • In caso di utilizzo diretto del prodotto unitamente a prodotti di terzi, la responsabilità è interamente a carico dell'utente. | |
| • Per tensioni di esercizio > 50 VAC le custodie connettore conduttive devono essere collegate a massa | |
| • Assicurarsi che la messa a terra di protezione o di funzionamento sia inserita correttamente. | |
| • Per raggruppare diversi circuiti elettrici in un cavo e/o in un connettore valgono le norme VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 e DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
| • Osservare i rispettivi dati tecnici. Le indicazioni sono riportate nei seguenti punti: o Sul prodotto o Sull'etichetta della confezione o Nella documentazione fornita o Im Web phoenixcontact.com/products alla voce del prodotto |
|
| • Utilizzare esclusivamente l'utensile raccomandato da Phoenix Contact | |
| • Osservare le istruzioni di installazione / i documenti di Design In relativi al prodotto nell'area di download nel web al sito phoenixcontact.com/products. | |
| • Non chiudere i connettori non collegati con un cappuccio di sicurezza. Gli accessori adatti al prodotto sono indicati nell'area accessori dell'articolo in rete sotto phoenixcontact.com/products | |
| • Utilizzare il connettore solo allo stato completamente innestato. | |
| • Assicurarsi che, durante la posa del cavo, il carico di trazione non superi i limiti stabiliti dalla normativa. | |
| • Tenere conto del raggio di piegatura minimo del cavo. Posare il cavo senza ritorcerlo. | |
| • Il connettore si riscalda durante l'esercizio normale. In base alle condizioni ambientali, la superficie del connettore può subire un riscaldamento continuo. In questo caso l'utente è responsabile dell'applicazione delle avvertenze di sicurezza (ad es. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| Famiglia di prodotti | VARIOCON |
| Serie | VC-D |
| Tipo | VC2 |
| Numero di poli | 24 |
| Piano d'inserimento | 23+PE |
| Numero di punti di connessione modulo | 3 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Tensione di dimensionamento (II/2) | 320 V |
| Tensione di dimensionamento (III/2) | 160 V |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 160 V |
| 160 V | |
| Tensione nominale ATD | 160 |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 2,5 kV |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 2,5 kV |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 2,5 kV |
| Corrente nominale | 10 A |
| 10 A | |
| 10 A | |
| Tensione nominale UN | 160 V |
| Corrente nominale IN | 10 A |
| Coppia di serraggio | 0,22 ... 0,25 Nm |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 65,6 mm |
| Altezza | 25,5 mm |
| Lunghezza | 34,7 mm |
| Colore della custodia | nero |
| Materiale Portacontatti | Poliammide (Portacontatti) |
| Materiale | Poliammide (Telaio di montaggio) |
| Materiale Custodia | PA |
| Materiale Contatto | CuZn |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Gruppo materiale isolante | I / CTI 600 |
| Materiale superficie contatti | stagnata |
| Materiale connessione a vite | 1.5523 (19MNB4) 10.9 |
| Conduttore singolo, sezione trasversale | 0,14 mm² 1,5 mm² |
| Lunghezza del tratto da spelare dei fili singoli | 7 mm |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | ≥ 100 |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 100 °C |
| Codice articolo | 1607407 |
| Pezzi/conf. | 5 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 5 Pezzi |
| Codice vendita | ABLADB |
| Codice prodotto | ABLADB |
| GTIN | 4017918941123 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 51.38 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 51.12 g |
| Numero tariffa doganale | 85366900 |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440192 |
| ECLASS-15.0 | 27440192 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Tecnica COMBICON affermata
Collegabili a livello universale
Codificabili per impedire lo scambio
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen