VC-AMS 2-PE
-
Inserto contatti
1583542
Inserto contatti, Serie di prodotti: VARIOCON, colore: grigio chiaro, numero poli: 2, sezione del conduttore min.: 0,25 mm2, sezione del conduttore max.: 4 mm2, tensione di dimensionamento: 400, corrente nominale: 20 A, Tipo di connessione: Connessione a vite, i connettori possono essere estratti esclusivamente in assenza di tensione.
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Tecnica COMBICON affermata
Collegabili a livello universale
Codificabili per impedire lo scambio