SACC-MCI-M12MS-5CON/0,5X - Portacontatti
1239712

Portacontatti, Universale, 5-poli, Connettore, diritto, M12, A-codifica, su estremità conduttore libera, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,5 m, 0,34 mm2, Filo in TPE, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Pratico confezionamento in campo: connettore per dispositivi per il rapido montaggio in loco
Portacontatti confezionabili a scelta o disponibili con cavetti preconfezionati
Sono disponibili lunghezze cavetti e confezionamenti specifici per il cliente
Pinning standard per la trasmissione di segnali e potenze con progettazione standardizzata