SACC-CIM12MS17PL180THRSHSAMPLE
-
Portacontatti
1413555
Connettore maschio da incasso sensore-attuatore, 17 poli con lamiera schermante, codifica A, con connessione a saldare diritta THR, solo inserto portacontatti
Dettagli prodotto
| Nota per il funzionamento | I dati elettrici e meccanici indicati prevedono una coppia di connettori correttamente bloccata e montata. Se il connettore è nello stato non bloccato e sussiste il pericolo di inquinamento, il connettore deve essere chiuso con un cappuccio di protezione > IP54. Tenere conto inoltre degli influssi attraverso fili, linee o montaggio su c.s. |
| Numero di poli | 17 |
| Numero uscite cavi | 1 |
| Schermato | sì |
| Codifica | A |
| Tipo di filettatura | M12 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,8 kV |
| Resistenza di contatto | ≤ 3 mΩ |
| Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensione nominale UN | 30 V |
| Corrente nominale IN | 1,5 A |
| Collegamento | Attacco a saldare THR |
| Segnalazione stato | no |
| Indicazione di stato disponibile | no |
| Materiale Portacontatti | PPA |
| Materiale Contatto | CuZn |
| Materiale Superficie contatti | Au |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Connessione 1 | |
| Struttura testa | Connettore |
| Uscita cavo testa | diritto |
| Tipo di filettatura testa | M12 |
| Codifica | A |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C (cavi, posa fissa) |
| -25 °C ... 85 °C (Cavi, posa mobile) |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | > 100 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP67 |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 85 °C (connettore / connecttore femmina) |
| -40 °C ... 85 °C (senza azionamento meccanico) | |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Cavi, posa mobile) | -25 °C ... 85 °C (Cavi, posa mobile) |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Cavi, posa fissa) | -40 °C ... 85 °C (cavi, posa fissa) |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| Definizione norma | Connettori circolari M12 |
| Norme/disposizioni | in conformità alla norma IEC 61076-2-101 |
| Codice articolo | 1413555 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | ABQAGA |
| Codice prodotto | ABQAGA |
| GTIN | 4055626008257 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 5.7 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 3.436 g |
| Numero tariffa doganale | 85366900 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440223 |
| ECLASS-15.0 | 27440223 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 3a87b987-2453-4264-9fea-6a1b560a9706 |
Prodotti compatibili
-
-
PROT-M12 FS-M - Tappo 1430488
-
SACC-M12-SCO PLUG - Connessione a vite per custodia 1551493
-
SACC-DSIV-M12-PLUG - Connessione a vite per custodia 1416145
-
SACC-M12-SCO PLUG L90 - Connessione a vite per custodia 1436709
-
SACC-BP-M-M12/M15-6-THR - Connessione a vite per custodia 1413997
-
SACC-BP-M-M12/M15-7-THR - Connessione a vite per custodia 1413996
-
SACC-BP-M-M12/M15-6-THR SCO - Connessione a vite per custodia 1413999
-
SACC-BP-M-M12/M15-7-THR SCO - Connessione a vite per custodia 1413998
-
SACC-M12 PLUG PRESS - Connessione a vite per custodia 1437892
-
SACC-DSIV-M12-PLUG-9 THR - Connessione a vite per custodia 1417984
-
SACC-BP-M-M12-THR PP - Connessione a vite per custodia 1027661
-
SACC-FP-M-M12-THR PP - Connessione a vite per custodia 1027679
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen