HC-DD 108-EBUC-216
-
Inserto contatti
1674752
Inserto portacontatti femmina HEAVYCON, serie DD108, 108 poli, attacco a crimpare, numerazione 109-216
Dettagli prodotto
Note generali | Per custodia HEAVYCON-ADVANCE serie B24 e custodia HEAVYCON serie B48, contatti a crimpare CK 1,6-ED (contatti a crimpare non in dotazione). I connettori possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione. |
Nota per il montaggio | -Con un numero di conduttori elevato si consigliano altezze custodia h>=72 mm. -È prescritto l'impiego di perni di codifica maschio HC-CST (1676857) e femmina HC-CBU (1676860). |
I connettori possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione. |
Tipo di prodotto | Inserto portacontatti a polo fisso |
Tipo | DD108 |
Numero di poli | 108 |
Piano d'inserimento | 108+PE |
Numerazione contatto | 109 - 216 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 34 mm |
Altezza | 36,5 mm |
Lunghezza | 111 mm |
Tecnologia di connessione | |
Tecnica di connessione | Connessione a crimpare |
Attacco a norma | IEC / EN |
Connessione conduttori | |
Sezione di collegamento | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione di collegamento AWG | 26 ... 14 |
Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori | 8 mm |
6 mm (2,5 mm²) |
Tensione di dimensionamento (III/3) | 250 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 4 kV |
Corrente nominale | 10 A |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 500 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale contatto | Lega di rame |
Materiale superficie contatti | Ag (in alternativa Au) |
Materiale inserto portacontatti | PA |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C (incluso il surriscaldamento) |
Norme costruttive e di verifica | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
IEC 60352 | |
Verifiche | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
IEC 60352 |
Codice articolo | 1674752 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
Codice vendita | AF7ABF |
Codice prodotto | AF7ABF |
GTIN | 4017918144838 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 105.58 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 95 g |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
HC-B-3PE - Moltiplicatore PE 1644326
-
HC-CBU - Elemento di codifica 1676860
-
HC-CB - Chiodini di siglatura 1772722
-
HC-B-ZG - Fascetta fermacavo 1685327
-
HC-B-ZS - Fascetta fermacavo 1685330
-
HC-CST - Elemento di codifica 1676857
-
HC-SMR-B24 - Telaio di montaggio per guide DIN 1687985
-
HC-SMP 150-B24-AMQ - Telaio di montaggio per guide DIN 1660944
-
HC-B 24-ANDOCK - Telaio di posizionam. 1586141
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen