Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

HC-B24-I-PT-CI-F - Inserto contatti
1350010

Inserto contatti, numero poli: 24+2 PE, dimensioni: B24, numero di connessioni per polo: 1, Femmina, Connessione Push-in, 500 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, applicazione: Potenza, montaggio Click-in senza utensili

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Considerevole risparmio di tempo e utilizzo semplice: la tecnologia di connessione Push-in e il bloccaggio Click-in innovativo consentono un'installazione e un montaggio sempre costantemente semplici e senza utensili
Installazione e montaggio senza utensili della connessione PE mediante tecnologia di connessione Push-in
Tempo di installazione minore rispetto ad altre tecnologie di connessione
Cablaggio veloce e senza sforzo, specialmente in spazi limitati
Installazione sicura: bloccaggio udibile e percepibile degli inserti contatti nella custodia di connettori
Connessione affidabile: gli inserti contatti Click-in si innestano in modo resistente agli urti e alle vibrazioni nella custodia secondo DIN EN 61373
Facile integrazione: gli inserti contatti Click-in sono adatti a tutte le custodie di plastica e metallo delle serie HEAVYCON STANDARD ed EVO
Possibilità di cablaggio automatizzato tramite robot
Cablaggio e utilizzo in totale sicurezza grazie all'attuatore con colorazione differente
Codifica rapida e a basso costo con profili in plastica
Presa di prova per connettori di prova da 2 mm
Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373