HC-B 24-EBUS
-
Inserto contatti
1771723
Inserto portacontatti femmina HEAVYCON, serie B24, 24 poli, attacco a vite
Inserto portacontatti femmina HEAVYCON, serie B24, 24 poli, attacco a vite
| Note generali | Per custodie HC-B24 |
| Nota per il montaggio | Per custodia della serie B16 /B32. I connettori possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione. |
| Tipo di prodotto | Inserto portacontatti a polo fisso |
| Tipo | B24 |
| Numero di poli | 24 |
| Piano d'inserimento | 24+PE |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 34 mm |
| Altezza | 37,5 mm |
| Lunghezza | 111 m |
| Tecnologia di connessione | |
| Tecnica di connessione | Connessione a vite |
| Attacco a norma | IEC / EN |
| Connessione conduttori | |
| Sezione di collegamento | 0,5 mm² ... 2,5 mm² (vale per conduttori flessibili con capocorda) |
| 0,5 mm² ... 4 mm² (Vite PE) | |
| Sezione di collegamento AWG | 20 ... 14 |
| 20 ... 12 (Vite PE) | |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm |
| Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori | 7 mm |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 500 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
| Corrente nominale | 16 A |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | ≥ 500 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale contatto | Lega di rame |
| Materiale superficie contatti | Ag |
| Materiale inserto portacontatti | PA |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C (incluso il surriscaldamento) |
| Norme costruttive e di verifica | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 | |
| Verifiche | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 |
| Codice articolo | 1771723 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | AF7ABC |
| GTIN | 4017918036447 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 150.5 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 150.5 g |
| Paese di origine | DE |
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |