HC-B 24-EBUC
-
Inserto contatti
1771736
Inserto portacontatti femmina HEAVYCON, serie B24, 24 poli, attacco a crimpare
Dettagli prodotto
| Note generali | Per custodia HEAVYCON-ADVANCE e custodia HEAVYCON serie B24, contatti a crimpare CK 2,5-ED (contatti a crimpare non in dotazione). |
| Nota per il montaggio | Per custodia della serie B16 /B32. I connettori possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione. |
| Tipo di prodotto | Inserto portacontatti a polo fisso |
| Tipo | B24 |
| Numero di poli | 24 |
| Piano d'inserimento | 24+PE |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 34 mm |
| Altezza | 37,5 mm |
| Lunghezza | 111 m |
| Tecnologia di connessione | |
| Tecnica di connessione | Connessione a crimpare |
| Attacco a norma | IEC / EN |
| Connessione conduttori | |
| Sezione di collegamento | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Sezione di collegamento AWG | 20 ... 12 |
| Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori | 7,5 mm |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 500 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
| Corrente nominale | 16 A |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | ≥ 500 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale contatto | Lega di rame |
| Materiale superficie contatti | Ag (in alternativa Au) |
| Materiale inserto portacontatti | PA |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C (incluso il surriscaldamento) |
| Norme costruttive e di verifica | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 | |
| Verifiche | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 |
| Codice articolo | 1771736 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | AF7ABC |
| GTIN | 4017918036454 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 98.55 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 97.8 g |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
HC-CST - Elemento di codifica 1676857
-
HC-CBU - Elemento di codifica 1676860
-
HC-CB - Chiodini di siglatura 1772722
-
HC-B-3PE - Moltiplicatore PE 1644326
-
HC-B-ZG - Fascetta fermacavo 1685327
-
HC-B-ZS - Fascetta fermacavo 1685330
-
HC-SMR-B24 - Telaio di montaggio per guide DIN 1687985
-
CK2,5-ED-BB - Presa cieca 1584693
-
UNIFOX RT-CK 2.5 - Utensile di sbloccaggio 1072067
-
CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0 - Pinza a crimpare 1687419
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen