HC-B 16-ESTS
-
Inserto contatti
1771480
Inserto portacontatti maschio HEAVYCON, serie B16, 16 poli, attacco a vite
Dettagli prodotto
Note generali | Per custodie HC-B16 |
Nota per il montaggio | Per custodia della serie B16 /B32. I connettori possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione. |
Tipo di prodotto | Inserto portacontatti a polo fisso |
Tipo | B16 |
Numero di poli | 16 |
Piano d'inserimento | 16+PE |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 34 mm |
Altezza | 35,5 mm |
Lunghezza | 84,5 mm |
Tecnologia di connessione | |
Tecnica di connessione | Connessione a vite |
Attacco a norma | IEC / EN |
Connessione conduttori | |
Sezione di collegamento | 0,5 mm² ... 2,5 mm² (vale per conduttori flessibili con capocorda) |
0,5 mm² ... 4 mm² (Vite PE) | |
Sezione di collegamento AWG | 20 ... 14 |
20 ... 12 (Vite PE) | |
Coppia di serraggio | 0,5 Nm |
Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori | 7 mm |
Tensione di dimensionamento (III/3) | 500 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
Corrente nominale | 16 A |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 500 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale contatto | Lega di rame |
Materiale superficie contatti | Ag |
Materiale inserto portacontatti | PA |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C (incluso il surriscaldamento) |
Norme costruttive e di verifica | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
IEC 60352 | |
Verifiche | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
IEC 60352 |
Codice articolo | 1771480 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice prodotto | AF7ABC |
GTIN | 4017918036218 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 106.72 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 94.8 g |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
ECLASS-15.0 | 27440205 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen