UCS CCD 7035
-
Inserto angolare
2203479
Inserto angolare per custodia UCS con vite di bloccaggio integrata; materiale: poliammide; colore: grigio chiaro simile RAL 7035
Dettagli prodotto
Nota per il montaggio | Rispettare le indicazioni per l’utente nell'area download. |
Tipo di prodotto | Inserto angolare |
Tipo di custodia | Custodia universale |
Serie di custodie | UCS |
Esecuzione | incl. viti piatte e viti per il fissaggio del circuito stampato |
Apertura di ventilazione disponibile | no |
Larghezza | 16,2 mm |
Altezza | 16,2 mm |
Profondità | 27,05 mm |
Design del circuito stampato | |
Spessore circuito stampato | 0,8 mm ... 3 mm |
Colore (Custodia) | grigio chiaro (RAL 7035) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
CTI secondo IEC 60112 | 600 |
Materiale isolante | PA |
Materiale custodia | PA |
Finitura superficiale | non trattato |
Prova vibrazioni | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frequenza | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocità sweep | 1 ottavo/min |
Ampiezza | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Accelerazione | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Durata di prova per asse | 2,5 h |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
Prova al filo incandescente | |
Specifica di prova | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatura | 850 °C |
Durata di applicazione | 30 s |
Resistenza al calore / prova di pressione della sfera | |
Specifica di prova | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Temperatura | 125 °C |
Durata di prova | 1 h |
Forza | 20 N |
Resistenza meccanica / tamburo rotante | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Altezza di caduta | 50 cm |
Frequenza | 50 |
Urti | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Forma d'urto | Semisinusoidale |
Accelerazione | 15g |
Durata urti | 11 ms |
Numero di urti per direzione | 3 |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici | |
Specifica di prova | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Risultato | Prova superata |
Grado di protezione (codice IP) | |
Specifica di prova | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Risultato livello di protezione codice IP | IP40 |
Condizioni ambientali | |
Codice IP max. da raggiungere | IP40 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 55 °C |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 80 % |
Numero degli alloggiamenti dei circuiti stampati | 1 |
Tipologia di fissaggio del circuito stampato | Collegamento a vite |
Spessore circuito stampato | 0,8 mm ... 3 mm |
Indicazioni sugli alloggiamenti dei circuiti stampati | Questo articolo è pronto per un circuito stampato. È possibile fissare ulteriori circuiti stampati con l'ausilio di calotte adesive (accessori). |
Tipo di montaggio | Montaggio a vite |
Posizione di installazione | a scelta |
Coppia di serraggio / velocità | Collegamento a vite a metà delle custodie: 1,2 - 1,4 Nm / 500 - 1000 rpm |
Fissaggio del circuito stampato sull'inserto angolare: 0,4 - 0,5 Nm / 500 - 1000 rpm |
Confezione | Sacchetti in PE |
Codice articolo | 2203479 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | ACFCAA |
Codice prodotto | ACFCAA |
GTIN | 4055626403465 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 13.5 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 11.08 g |
Numero tariffa doganale | 39269000 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27190605 |
ECLASS-13.0 | 27190605 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
I vantaggi
Opzioni di montaggio flessibili per l'armadio di comando e l'uso in campo
Adattabile alle applicazioni specifiche grazie agli attacchi identici nella custodia
Colori diversi per un elevato valore di riconoscimento all'interno e all'esterno dell'armadio di comando
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen