FL SWITCH EP7428R-L3F1P - Industrial Ethernet Switch
1539668

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Switch PoE Gigabit modulare Ethernet con slot per ventiquattro porte per conduttori in rame 10/100/1000 MBit/s oppure SFP 100/1000 MBit/s e quattro porte SFP 1000/10000 MBit/s con l'ausilio di moduli intercambiabili durante il funzionamento sul retro.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Struttura di rete secondo IEC 61850
IEEE 1613
Funzioni Layer-2 e Layer-3
I moduli permettono l'ampliamento della connessione di dispositivi da 10/100 MBit/s a 1000 MBit/s e dei collegamenti Uplink da 1 GBit/s fino a 10 GBit/s
Funzioni di sicurezza complete per aree di accesso remoto, di accesso locale e di accesso di rete
switch con 28 collegamenti per il montaggio in rack con necessario attacco modulare e alimentazioni di corrente
Moduli di collegamento e di alimentazione elettrica con funzionalità hot-swap
Supporto PoE IEEE 802.3af
Supporto PoE+ IEEE 802.3at
Supporto PoE++ IEEE 802.3bt
Supporto della temporizzazione di precisione IEEE 1588 v2