Sviluppato secondo IEC 61850-3 (condizioni ambientali)
FL SWITCH EP4208-2TGSFP-LV
-
Industrial Ethernet Switch
1732188
Switch Managed con otto porte RJ45 per 10/100/1000 MBit/s, due porte SFP per 1/10 GBit/s e una temperatura di esercizio di -40 °C ... +85 °C, un alimentatore ridondante: 12 V DC ... 48 V DC
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Struttura di rete secondo IEC 61850
IEEE 1613
Switch Managed per Layer 2