Sviluppato secondo IEC 61850-3 (condizioni ambientali)
FL SWITCH EP4204-2TGSFP-LV
-
Industrial Ethernet Switch
1732192
Managed Switch EP4000 serie, 4 Porte RJ45 10/100/1000 MBit/s, 2 Porte SFP 1000/10.000 MBit/s, grado di protezione: IP30, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 85 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 12 V DC ... 48 V DC, Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA)
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Struttura di rete secondo IEC 61850
IEEE 1613
Switch Managed per Layer 2