FL SWITCH 5924-4GC - Industrial Ethernet Switch
1525945

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Managed TSN Switch 5000 serie, 24 Porte RJ45 10/100/1000 Mbit/s, 4 Porte Combo, grado di protezione: IP20, Temperatura ambiente (esercizio): -10 °C ... 60 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 100 V AC ... 240 V AC, PROFINET Conformance Class B, Processo di sviluppo certificato secondo la norma IEC 62443-4-1, Compatibile con la norma IEC 62443-4-2, Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA)

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari
Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Implementazione di applicazioni TSN innovative, grazie alla sincronizzazione temporale precisa a norma IEEE 802.1AS, Frame Preemption e PROFINET Stream
Funzionalità complete per la realizzazione di applicazioni distribuite e critiche in termini di tempo
Miglioramento delle prestazioni, della robustezza e della disponibilità delle reti Ethernet
Utilizzo sia in applicazioni classiche che in reti TSN
Supporto di tutte le funzioni della serie FL SWITCH 2300