FL SWITCH 1705 M12 - Industrial Ethernet Switch
1386090

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Unmanaged Switch 1700 serie, 5 Porte M12 10/100/1000 Mbit/s, grado di protezione: IP65/IP66/IP67, Temperatura ambiente (esercizio): -40 °C ... 70 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 9 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, Campo di temperatura esteso, Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA)

Dettagli prodotto









I vantaggi

Robusta custodia IP67
Facile montaggio a parete