PLD T/1AC/AS/2CON - Lampada a LED
2402992

Lampada a LED, 230 V AC, bianco neutro, lunghezza: 362 mm, Attacco QUICKON, grado di protezione: IP67, Ottica ad angolo di diffusione largo, Adatta per il collegamento in serie di più lampade

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Resistenza agli urti IK-Code 06
Temperatura di colore 5000 K
Grado di protezione IP67
Tecnologia a LED