Da sapere
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
PLD T/1AC/MNT - Supporto
PLD T/1AC/MNT
-
Supporto
2402993
Supporto per lampada a LED PLD T. Set composto da 2 supporti.
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Materiale di montaggio
Applicazione
Impianti a energia eolica
Indicazioni materiale
Colore
grigio
Materiale
Metallo
Condizioni ambientali e della vita elettrica
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente (esercizio)
-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)
-40 °C ... 85 °C
Dati commerciali
Codice articolo
2402993
Pezzi/conf.
1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
1 Pezzi
Codice vendita
DRL24Z
Codice prodotto
DRL24Z
GTIN
4055626244082
Peso per pezzo (confezione inclusa)
146.9 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
146.9 g
Numero tariffa doganale
94059900
Paese di origine
DE
Classifiche
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39111541
Environmental product compliance
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
(Nessuna deroga)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)