PLD M 160 W-95/105 616 - Illuminazione macchine a LED
2702477

Illuminazione macchine a LED, 24 V DC, angolo di diffusione (verticale/orizzontale): 95 °/105 °, lunghezza: 616 mm, grado di protezione: IP67, orientabile, inclusi accessori di montaggio

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

L'esecuzione compatta permette il montaggio anche in spazi ristretti
Pronto al collegamento grazie al cavo di alimentazione già intestato da 3 m
Illuminazione mirata grazie alle varie possibilità di orientamento
Il grado di protezione IP67 ne permette l'impiego in ambiente umido
L'omologazione ETL ne consente l'impiego anche nel mercato nordamericano
Particolarmente economica grazie alla tecnologia LED ad alta efficienza energetica e almeno 50000 ore di vita elettrica dei LED