PLD E 608 W 315/B - Luce a LED per armadio elettrico
2702227

Luce a LED per armadi di comando, ingresso AC a range esteso, temperatura di colore 4000 K, con sensore di movimento, tipo di presa B (ad es. per USA)

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Montaggio senza utensili grazie al sistema di ganci di bloccaggio brevettato
Impiego universale grazie all'ingresso AC a range esteso
Il rilevatore di presenza integrato consente di ridurre i costi di progettazione e installazione per l'interruttore di posizione porta
La presa permette il funzionamento di apparecchi esterni anche quando l'armadio di comando non è in tensione
Riduzione della complessità del cablaggio con armadi di comando affiancati grazie al collegamento in serie
Illuminazione ottimale del quadro elettrico grazie all'ottica integrata
La vita elettrica dei LED di 50.000 ore (valore L70) evita la sostituzione delle lampade