NS 35/ 7,5 UNP AE DP 4 - Guida di supporto, non perforata
3002651

Guida di supporto, non perforata, specialmente per scatole di connessione in poliestere PxC, materiale: Acciaio, zincato, passivato a strato spesso, colore: color argento

Dettagli prodotto








I vantaggi

Le guide di supporto sono dotate di fori oblunghi per il fissaggio sul lato anteriore
La lunghezza delle guide è adattata perfettamente alle scatole di connessione in poliestere di Phoenix Contact
Particolare importanza è stata attribuita ad un'alta precisione nelle dimensioni e al trattamento delle superfici
Il modello della guida di supporto è conforme alla norma europea EN 60715