HC-ALU 6-100,5 SEAL EMC - Guarnizione
2200909

Guarnizione EMC per modulo a incastro HC-ALU

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Profilo estruso in alluminio
Disponibile nelle lunghezze da 100 mm ... 1000 mm, dimensionabile singolarmente in via opzionale
Disponibile nelle larghezze di installazione da 53,5 mm ... 161 mm
Grado di protezione fino a IP65
Utilizzabile come custodia palmare o a parete
Guarnizioni EMC disponibili come opzione