I moduli UPS con batteria integrata sono particolarmente compatti: modulo UPS e batteria sono riuniti in un'unica custodia. È sufficiente collegare un alimentatore a monte.
UNO-UPS/24DC/24DC/60W
-
Gruppo di continuità
2905907
N. ELDAS®:
960965509
N. ELDAS®:
960965509
Gruppo di continuità con batteria integrata, piombo AGM, tecnologia VRLA, 24 V DC, 2x 0,8 Ah.
Dettagli prodotto
| Note generali | |
| Nota relative alla batteria | Questo prodotto contiene una batteria a durata limitata che deve essere ricaricata a intervalli di pochi mesi. Sulla confezione del prodotto è riportato quando la batteria deve essere messa in servizio o ricaricata. La durata di conservazione generale è riportata nella sezione Accumulo alla voce "Ultima messa in servizio". |
| Funzionamento DC | |
| Tensione d'ingresso | 24 V DC |
| Range tensione d'ingresso | 22,5 V DC ... 29,5 V DC |
| Tipo di tensione della tensione di alimentazione | DC |
| Tempo di riserva | 45 min (0,5 A) |
| 20 min (1 A) | |
| 8 min (2 A) | |
| 5 min (2,5 A) | |
| Corrente assorbita | 2,8 A (max.) |
| < 60 mA | |
| < 300 mA | |
| Fusibile d'ingresso | 5 A (elettronica) |
| Efficienza | > 95 % (con batterie cariche) |
| > 92 % (Funzionamento della batteria) | |
| Tensione di uscita nominale | 24 V DC |
| Corrente nominale di uscita (IN) | 2,5 A |
| Tempo di copertura | 300 s |
| Potenza di uscita | 60 W |
| Potenza dissipata | 3 W (Funzionamento di rete) |
| 6 W (Funzionamento della batteria) | |
| Funzionamento della batteria | |
| Possibilità di collegamento in serie | no |
| Funzionamento della rete | |
| Tensione di uscita nominale | 24 V DC |
| Range tensione d'uscita | UOut = UIn - 0,5 V DC |
| Corrente nominale di uscita (IN) | 2,5 A (permanente) |
| Funzionamento a batteria | |
| Tensione di uscita nominale | 24 V DC |
| Range tensione d'uscita | 20 V DC ... 27,3 V DC |
| Corrente nominale di uscita (IN) | 2,5 A (permanente) |
| Segnale: Allarme | |
| Descrizione dell'uscita | Transistor (24 V DC / 15 mA) |
| Segnale: Battery Mode | |
| Descrizione dell'uscita | Transistor (24 V DC / 15 mA) |
| Corrente di carica | 200 mA |
| Capacità nominale | 2x 0,8 Ah |
| Tempo di carica | ca. 5 h |
| Vita elettrica modulo batteria | 3 Anni ... 5 Anni (20 °C) |
| Messa in servizio ritardata (solo batteria) | 3 Mesi (0 °C ... 20 °C) |
| 1 Mesi (30 °C ... 40 °C) | |
| Messa in servizio ritardata (solo batteria) - Area | 3 Mesi ... 1 Mesi (20 °C ... 30 °C) |
| Tecnologia batteria | Piombo-AGM |
| Tipo accumulatore | YUASA NP0.8-12 |
| YUCEL Y0.8-12 | |
| YUVOLT 0.8-12 | |
| Verifica della presenza batteria (ciclica) | 60 s |
| Fusibile della batteria | T 5A 32V |
| Tecnologia IQ | no |
| Ingresso | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 14 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Filettatura | M3 |
| Coppia min. | 0,5 Nm |
| Coppia max. | 0,6 Nm |
| Uscita | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 14 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Filettatura | M3 |
| Coppia min. | 0,5 Nm |
| Coppia max. | 0,6 Nm |
| Segnale | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 14 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Filettatura | M3 |
| Coppia min. | 0,5 Nm |
| Coppia max. | 0,6 Nm |
| Tipi di segnalazione | LED |
| Uscita segnale | |
| Denominazione segnalazione | Power In OK |
| Segnalazione stato | LED |
| Nota relativa all'indicatore di stato | statico |
| Uscita segnale: Uscita di commutazione | |
| Denominazione segnalazione | Allarme |
| Segnalazione stato | LED |
| Nota relativa all'indicatore di stato | statico |
| Uscita segnale | |
| Segnalazione stato | LED |
| Nota relativa all'indicatore di stato | lampeggia |
| Uscita segnale: Uscita di commutazione | |
| Denominazione segnalazione | Battery Mode |
| Segnalazione stato | LED |
| Nota relativa all'indicatore di stato | lampeggia |
| Uscita segnale | |
| Denominazione segnalazione | Servizio assistenza |
| Segnalazione stato | LED |
| Nota relativa all'indicatore di stato | lampeggia |
| Tipo di prodotto | UPS DC con batteria integrata |
| Famiglia di prodotti | UNO DC UPS con batteria integrata |
| Tecnologia IQ | no |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1900000 h (40 °C) |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | III |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Aspettativa del ciclo di vita (condensatori elettrici) | |
| Tempo | 170312 h |
| Larghezza | 110 mm |
| Altezza | 90 mm |
| Profondità | 84 mm |
| Dimensioni di montaggio | |
| Distanza di montaggio destra/sinistra | 0 mm / 0 mm (≤ 70 °C) |
| Distanza di montaggio in alto/in basso | 30 mm / 30 mm (≤ 70 °C) |
| Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
| Nota per il montaggio | affiancabile: orizzontale 0 mm, verticale 30 mm |
| Posizione di installazione | Guida di supporto orizzontale NS 35, EN 60715 |
| Materiale custodia | Plastica |
| Materiale custodia | PC+ABS |
| Materiale della custodia | Plastica |
| Materiale piedino di fissaggio | POM (Polyoxymethylene) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -15 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 60 °C |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | ≤ 95 % (a 25 °C, nessuna condensa) |
| Urti | 18 ms, 30g in ogni direzione (secondo IEC 60068-2-27) |
| Vibrazioni (funzionamento) | < 13,2 Hz, ampiezza ±1,0 mm (secondo IEC 60068-2-6) |
| 13,2 Hz ... 100 Hz, 0,7g | |
| Sicurezza elettrica a norma | IEC 62368-1 (SELV) |
| Omologazioni UL | UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Emissione di disturbi | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Immunità ai disturbi | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Scarica contatti | 6 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Scarica in aria | 8 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Frequenza | 80 MHz ... 3 GHz |
| Forza del campo di prova | 10 V/m (Grado severità collaudo 3) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Ingresso | 2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) |
| Uscita | 2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) |
| Segnale | 2 kV (Grado severità collaudo 4 - asimmetrico) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
| Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
| Ingresso | 1 kV (Grado severità collaudo 3 - simmetrico) |
| 2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) | |
| Uscita | 1 kV (Grado severità collaudo 3 - simmetrico) |
| 2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) | |
| Segnale | 1 kV (Grado severità collaudo 2 - asimmetrico) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Influenza condotta | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Influenza condotta | |
| Ingresso/Uscita/Segnale | asimmetrico |
| Frequenza | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Osservazioni | Criterio A |
| Tensione | 10 V (Grado severità collaudo 3) |
| Emissione di disturbi | |
| Raggio di radiodisturbo secondo norma EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B campo di impiego Industria e ambiente domestico |
| Criteri | |
| Criterio A | Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati. |
| Criterio B | Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo. |
| Codice articolo | 2905907 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CMUUV3 |
| Codice prodotto | CMUUV3 |
| GTIN | 4055626007380 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1’128 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1’186 g |
| Numero tariffa doganale | 85371000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Recognized
ID omologazione: FILE E 214596IECEE CB Scheme
ID omologazione: DK-47330-A1-ULEAC
ID omologazione: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
ID omologazione: RU-DE.B.00184/20KC
ID omologazione: R-R-PCK-2905907cULus Listed
ID omologazione: E123528-20150721IECEE CB Scheme
ID omologazione: NL2-021197| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 133f8ee5-d2ce-44e8-baf9-c674f2324f10 |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Compatto e sottile
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen