I moduli UPS con batteria integrata sono particolarmente compatti: modulo UPS e batteria sono riuniti in un'unica custodia. È sufficiente collegare un alimentatore a monte.
STEP-UPS/24DC/24DC/3
-
Gruppo di continuità
2868703
N. ELDAS®:
960970309
N. ELDAS®:
960970309
Gruppo di continuità con modulo batteria integrato. Il modulo batteria STEP-BAT/LIPO/18.5 DC/1.4 AH può essere riordinato singolarmente.
Dettagli prodotto
| Funzionamento DC | |
| Tensione d'ingresso | 24 V DC |
| Intervallo tensione in entrata | 24 V DC |
| Range tensione d'ingresso | 22,5 V DC ... 29,5 V DC |
| Tipo di tensione della tensione di alimentazione | DC |
| Tempo di riserva | 50 min (1 A) |
| 25 min (2 A) | |
| 17 min (3 A) | |
| Selettore rotatorio | Assistenza |
| | |
| 5 min. | |
| 10 min. | |
| 20 min. | |
| Corrente assorbita | 4,7 A |
| < 30 mA | |
| < 0,5 A (Procedura di ricarica (ICharge = max, IOut = 0)) | |
| Soglia di collegamento fissa | < 22,5 V |
| Soglia di collegamento variabile | 1 V / 1 s |
| Tempo di accensione tipico | < 0,5 s |
| Fusibile d'ingresso | 7 A (ritardato, interno) |
| Efficienza | > 98 % (Funzionamento di rete, con accumulo carico) |
| > 95 % (Funzionamento della batteria) | |
| Tensione di uscita nominale | 24 V DC |
| Corrente nominale di uscita (IN) | 3 A (0 °C ... 40 °C) |
| Limitazione corrente d'uscita | Nel funzionam. di rete secondo limitaz. di corrente inserita a monte |
| > 4 A (Funzionamento della batteria) | |
| POWER BOOST (IBoost) | 4 A (0 °C ... 35 °C) |
| Tempo di copertura | 900 s |
| Declassamento | 35 °C ... 40 °C (5 %/K) |
| Potenza di uscita | 72 W |
| Potenza dissipata | 0,6 W (Funzionamento di rete) |
| 2 W (Funzionamento di rete) | |
| 4,4 W (Funzionamento di rete) | |
| 1,1 W (Funzionamento della batteria) | |
| 3,8 W (Funzionamento della batteria) | |
| 10 W (Funzionamento della batteria) | |
| Possibilità di collegamento in serie | no |
| Funzionamento della rete | |
| Tensione di uscita nominale | 24 V DC |
| Range tensione d'uscita | 22,5 V DC ... 29,5 V DC (UOut = UIn - 0,3 V DC) |
| Corrente in uscita Imax | 4 A (0 °C ... 35 °C) |
| Corrente nominale di uscita (IN) | 3 A (0 °C ... 40 °C) |
| Funzionamento a batteria | |
| Tensione di uscita nominale | 24 V DC |
| Range tensione d'uscita | 23 V DC ... 26,5 V DC (UOut = UIn (t-1)) |
| Corrente in uscita Imax | 4 A (0 °C ... 35 °C) |
| Corrente nominale di uscita (IN) | 3 A (0 °C ... 40 °C) |
| Segnale: Allarme | |
| Descrizione dell'uscita | Transistor |
| Segnale: Battery Charge | |
| Descrizione dell'uscita | Transistor |
| Segnale: Battery Mode | |
| Descrizione dell'uscita | Transistor |
| Tensione nominale UN | 18,5 V DC |
| Tensione di carica | 18,5 V DC ... 21 V DC |
| Corrente di carica | 0,4 A |
| Capacità nominale | 1,4 Ah |
| Range capacità nominale | 1,4 Ah |
| Protezione da scarica profonda | < 15 V DC |
| Tecnologia batteria | LIPO |
| Supporto di memorizzazione | Polimero di litio |
| Verifica della presenza batteria (ciclica) | 60 s |
| Controllo qualità della batteria | sì, a ogni ricarica e ciclicamente una volta al mese |
| Tecnologia IQ | no |
| Gestione di rete | No |
| Ingresso | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 12 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 6,5 mm |
| Filettatura | M3 |
| Coppia min. | 0,6 Nm |
| Coppia max. | 0,8 Nm |
| Uscita | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 12 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 6,5 mm |
| Filettatura | M3 |
| Coppia min. | 0,6 Nm |
| Coppia max. | 0,8 Nm |
| Segnale | |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 12 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 6,5 mm |
| Filettatura | M3 |
| Coppia min. | 0,5 Nm |
| Coppia max. | 0,6 Nm |
| Tipi di segnalazione | LED |
| Uscita segnale | |
| Denominazione segnalazione | Power In OK |
| Segnalazione stato | LED |
| Nota relativa all'indicatore di stato | statico |
| Uscita segnale: Uscita di commutazione | |
| Denominazione segnalazione | Allarme |
| Segnalazione stato | LED |
| Nota relativa all'indicatore di stato | statico |
| Uscita segnale: Uscita di commutazione | |
| Denominazione segnalazione | Battery Charge |
| Segnalazione stato | LED |
| Nota relativa all'indicatore di stato | lampeggia |
| Uscita segnale: Uscita di commutazione | |
| Denominazione segnalazione | Battery Mode |
| Segnalazione stato | LED |
| Nota relativa all'indicatore di stato | statico |
| Uscita segnale | |
| Denominazione segnalazione | Overload |
| Segnalazione stato | LED |
| Nota relativa all'indicatore di stato | lampeggia |
| Uscita segnale | |
| Denominazione segnalazione | Service/Battery Error |
| Segnalazione stato | LED |
| Nota relativa all'indicatore di stato | lampeggia |
| Tipo di prodotto | UPS DC |
| Famiglia di prodotti | STEP DC-UPS |
| Tecnologia IQ | no |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1401000 h (40 °C) |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | III |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Larghezza | 108 mm |
| Altezza | 90 mm |
| Profondità | 61 mm |
| Dimensioni di montaggio | |
| Distanza di montaggio destra/sinistra | 0 mm / 0 mm |
| Distanza di montaggio in alto/in basso | 0 mm / 0 mm |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile: orizzontale 0 mm, verticale 50 mm |
| Posizione di installazione | Guida di supporto orizzontale NS 35, EN 60715 |
| Materiale custodia | PC |
| Materiale della custodia | Plastica |
| Materiale piedino di fissaggio | POM (Polyoxymethylene) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 40 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 45 °C |
| Classe di climatizzazione | 3K3 (a norma EN 60721) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | ≤ 95 % (a 25 °C, nessuna condensa) |
| Urti | 18 ms, 30g in ogni direzione (secondo IEC 60068-2-27) |
| Vibrazioni (funzionamento) | < 15 Hz, ampiezza ±2,5 mm (secondo IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Riferimento normativo - Equipaggiamento elettronico per uso in installazioni di potenza | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Sicurezza elettrica a norma | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Omologazioni UL | UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Emissione di disturbi | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Immunità ai disturbi | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Scarica contatti | 6 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Scarica in aria | 8 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Frequenza | 80 MHz ... 1 GHz |
| Forza del campo di prova | 10 V/m (Grado severità collaudo 3) |
| Frequenza | 1 GHz ... 2 GHz |
| Forza del campo di prova | 10 V/m (Grado severità collaudo 3) |
| Frequenza | 2 GHz ... 3 GHz |
| Forza del campo di prova | 10 V/m (Grado severità collaudo 3) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Ingresso | 2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) |
| Uscita | 2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) |
| Segnale | 2 kV (Grado severità collaudo 4 - asimmetrico) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
| Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
| Ingresso | 1 kV (Grado severità collaudo 2 - simmetrico) |
| 2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) | |
| Uscita | 1 kV (Grado severità collaudo 2 - simmetrico) |
| 2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) | |
| Segnale | 1 kV (Grado severità collaudo 2 - asimmetrico) |
| Osservazioni | Criterio A |
| Influenza condotta | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Influenza condotta | |
| Ingresso/Uscita/Segnale | asimmetrico |
| Frequenza | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Osservazioni | Criterio A |
| Tensione | 10 V (Grado severità collaudo 3) |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-3 |
| Tensione di radiodisturbo secondo norma EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B campo di impiego Industria e ambiente domestico |
| Raggio di radiodisturbo secondo norma EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B campo di impiego Industria e ambiente domestico |
| Criteri | |
| Criterio A | Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati. |
| Criterio B | Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo. |
| Codice articolo | 2868703 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CMUS43 |
| Codice prodotto | CMUS43 |
| GTIN | 4046356519939 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 594.4 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 450 g |
| Numero tariffa doganale | 85044000 |
| Paese di origine | PL |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121011 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
UPS con batteria integrata su base LiPo
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen