PPC 1,5/S-NS/9 (1GNYE/8GY)
-
Giunto COMBI
3213347
Giunto COMBI, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 1, numero poli: 9, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, 1. piano, sezione: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, tipo di montaggio: NS 35/15, NS 35/7,5, colore: verde/giallo-grigio
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Giunto per morsetti |
Campo di applicazione | Industria ferroviaria |
Costruzione di macchine | |
Costruzione di impianti | |
Numero di poli | 9 |
Passo | 3,5 mm |
Numero collegamenti | 1 |
Numero di file | 1 |
Esecuzione | altro |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0,56 W |
Sezione nominale | 1,5 mm² |
1. piano | |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Calibro a tampone | A1 / B1 |
Attacco a norma | IEC 61984 |
Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 26 ... 14 (convertito secondo IEC) |
Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile [AWG] | 26 ... 14 (convertito secondo IEC) |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,14 mm² ... 1 mm² |
Corrente nominale | 17,5 A |
Corrente di carico massima | 17,5 A (con una sezione conduttore di 1,5 mm²) |
Tensione nominale | 500 V |
Sezione nominale | 1,5 mm² |
1. piano Sezioni di collegamento dirette a innesto | |
Sezione conduttore rigida | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,34 mm² ... 1 mm² |
Larghezza | 31,5 mm |
Spessore della piastra terminale | 2,2 mm |
Altezza | 27,1 mm |
Passo | 3,5 mm |
Colore | multicolore |
verde-giallo | |
grigio (RAL 7042) | |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Gruppo materiale isolante | I |
Materiale isolante | PA |
Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) | superata |
Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) | superata |
Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) | superata |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | Sì |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
Attacco a norma | IEC 61984 |
Tipo di montaggio | NS 35/15 |
NS 35/7,5 |
Codice articolo | 3213347 |
Pezzi/conf. | 25 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 25 Pezzi |
Codice vendita | BE2245 |
Codice prodotto | BE2245 |
GTIN | 4046356993890 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 16.158 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 16.158 g |
Numero tariffa doganale | 85366900 |
Paese di origine | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
SZF 0-0,4X2,5 - Cacciavite 1204504
-
PC - Codifica 3040588
-
PH 1,5/S/3 - Custodia per cavi 3212756
-
PH 1,5/S/4 - Custodia per cavi 3212769
-
PH 1,5/S/5 - Custodia per cavi 3212772
-
PH 1,5/S/6 - Custodia per cavi 3212785
-
PH 1,5/S/7 - Custodia per cavi 3212798
-
PH 1,5/S/8 - Custodia per cavi 3212808
-
PH 1,5/S/9 - Custodia per cavi 3212811
-
PH 1,5/S/10 - Custodia per cavi 3212824
-
PH 1,5/S/11 - Custodia per cavi 3212837
-
PH 1,5/S/12 - Custodia per cavi 3212840
-
PH 1,5/S/13 - Custodia per cavi 3212853
-
PH 1,5/S/14 - Custodia per cavi 3212866
-
ST-BW 0 - Utensile di azionamento 1200135
-
AI-S 1 - 8 TQ - Cappuccio 1200293
-
ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0829392
-
ZBF 3,5 CUS - Striscia Zack piatto 0829394
-
UCT-TMF 3,5 - Segnamorsetti 0829486
-
UCT-TMF 3,5 CUS - Segnamorsetti 0829644
-
MPS-MT - Connettore di prova 0201744
-
MPS-IH WH - Cappuccio isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Cappuccio isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Cappuccio isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Cappuccio isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Cappuccio isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Cappuccio isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Cappuccio isolante 0201731
-
E/AL-NS 35 - Supporto terminale 1201662
-
PP-H 1,5/S/1 - Maschio 3212484
-
PP-H 1,5/S/1 BU - Maschio 3212497
-
PP-H 1,5/S/1 GNYE - Maschio 3212507
-
PP-H 1,5/S/2 - Maschio 3212510
-
PP-H 1,5/S/3 - Maschio 3212523
-
PP-H 1,5/S/4 - Maschio 3212536
-
PP-H 1,5/S/5 - Maschio 3212549
-
PP-H 1,5/S/6 - Maschio 3212552
-
PP-H 1,5/S/7 - Maschio 3212565
-
PP-H 1,5/S/8 - Maschio 3212578
-
PP-H 1,5/S/9 - Maschio 3212581
-
PP-H 1,5/S/10 - Maschio 3212594
-
PP-H 1,5/S/11 - Maschio 3212604
-
PP-H 1,5/S/12 - Maschio 3212617
-
PP-H 1,5/S/13 - Maschio 3212620
-
PP-H 1,5/S/14 - Maschio 3212633
-
PP-H 1,5/S/15 - Maschio 3212646
-
PP-H 1,5/S/1-L - Maschio 3212659
-
PP-H 1,5/S/1-L BU - Maschio 3212662
-
PP-H 1,5/S/1-L GNYE - Maschio 3212675
-
PP-H 1,5/S/1-M - Maschio 3212688
-
PP-H 1,5/S/1-M BU - Maschio 3212691
-
PP-H 1,5/S/1-M GNYE - Maschio 3212701
-
PP-H 1,5/S/1-R - Maschio 3212714
-
PP-H 1,5/S/1-R BU - Maschio 3212727
-
PP-H 1,5/S/1-R GNYE - Maschio 3212730
-
PZ 1,5/S/2 - Fermacavo 3212918
-
PRZ 1,5/S - Molla di bloccaggio 3212905
-
PR 1,5/S/2 - Molla di bloccaggio 3212895
-
PR 1,5/S - Molla di bloccaggio 3212882
I vantaggi
I giunti COMBI con tecnologia Push-in liberamente confezionabili offrono per ogni esigenza una soluzione che può essere realizzata dallo stesso utilizzatore
Per la collocazione sicura e salvaspazio di contatti di innesto in canaline e nei pozzetti di distribuzione
Testato per le applicazioni ferroviarie
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen