PPC 1,5/S-NS/3 (1GNYE/2GY) - Giunto COMBI
3213345

Giunto COMBI, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 1, numero poli: 3, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, 1. piano, sezione: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, colore: verde/giallo-grigio

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

I giunti COMBI con tecnologia Push-in liberamente confezionabili offrono per ogni esigenza una soluzione che può essere realizzata dallo stesso utilizzatore
Per la collocazione sicura e salvaspazio di contatti di innesto in canaline e nei pozzetti di distribuzione
Testato per le applicazioni ferroviarie