PPC 4/8
-
Giunto COMBI
3044408
Giunto COMBI, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 32 A, numero di connessioni: 1, numero poli: 8, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, 1. piano, sezione: 0,2 mm2 - 6 mm2, colore: grigio
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Giunto per morsetti |
| Numero di poli | 8 |
| Passo | 6,2 mm |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di file | 1 |
| Potenziali | 1 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 8 kV |
| Sezione nominale | 4 mm² |
| 1. piano | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm ... 12 mm |
| Calibro a tampone | A4 |
| Attacco a norma | IEC 61984 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 10 (convertito secondo IEC) |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore flessibile [AWG] | 24 ... 12 (convertito secondo IEC) |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile (2 conduttori di sezione identica con puntalino TWIN con collare in plastica) | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Sezione nominale | 4 mm² |
| Corrente nominale | 32 A |
| Corrente di carico massima | 32 A |
| Tensione nominale | 800 V |
| 1. piano Sezioni di collegamento dirette a innesto | |
| Sezione conduttore rigida | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Larghezza | 49,6 mm |
| Passo | 6,2 mm |
| Colore | grigio |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Gruppo materiale isolante | I |
| Materiale isolante | PA |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C (per la temperatura di esercizio massima si veda la curva di derating) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 90 % |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
| Attacco a norma | IEC 61984 |
| Codice articolo | 3044408 |
| Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
| Codice vendita | BE2245 |
| Codice prodotto | BE2245 |
| GTIN | 4046356746113 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 99.99 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 99.99 g |
| Paese di origine | Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141106 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121409 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
PC - Codifica 3040588
-
PH 4/2 - Custodia per cavi 3000734
-
PH 4/3 - Custodia per cavi 3000736
-
PH 4/4 - Custodia per cavi 3000737
-
PH 4/5 - Custodia per cavi 3000738
-
PH 4/6 - Custodia per cavi 3000739
-
PH 4/7 - Custodia per cavi 3000740
-
PH 4/8 - Custodia per cavi 3000741
-
ST-BW - Utensile di azionamento 1207608
-
ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0829392
-
ZBF 3,5 CUS - Striscia Zack piatto 0829394
-
ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Striscia Zack piatto 0801406
-
ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN - Striscia Zack piatto 0801407
-
UCT-TMF 3,5 - Segnamorsetti 0829486
-
UCT-TMF 3,5 CUS - Segnamorsetti 0829644
-
MPS-MT - Connettore di prova 0201744
-
MPS-IH WH - Cappuccio isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Cappuccio isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Cappuccio isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Cappuccio isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Cappuccio isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Cappuccio isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Cappuccio isolante 0201731
-
PP-H 4/ 1 - Maschio 3212010
-
PP-H 4/ 1 BU - Maschio 3212077
-
PP-H 4/ 1 GNYE - Maschio 3212088
-
PP-H 4/ 1-L - Maschio 3211948
-
PP-H 4/ 1-L BU - Maschio 3211951
-
PP-H 4/ 1-L GNYE - Maschio 3211958
-
PP-H 4/ 1-M - Maschio 3211965
-
PP-H 4/ 1-M BU - Maschio 3211964
-
PP-H 4/ 1-M GNYE - Maschio 3211971
-
PP-H 4/ 1-M OG - Maschio 3211966
-
PP-H 4/ 1-R - Maschio 3211977
-
PP-H 4/ 1-R BU - Maschio 3211980
-
PP-H 4/ 1-R GNYE - Maschio 3211987
-
PP-H 4/ 1-R OG - Maschio 3211981
-
PP-H 4/ 2 - Maschio 3212016
-
PP-H 4/ 3 - Maschio 3212022
-
PP-H 4/ 4 - Maschio 3212029
-
PP-H 4/ 5 - Maschio 3212035
-
PP-H 4/ 6 - Maschio 3212041
-
PP-H 4/ 7 - Maschio 3212048
-
PP-H 4/ 8 - Maschio 3212054
-
PP-H 4/ 9 - Maschio 3212061
-
PP-H 4/10 - Maschio 3212067
-
PP-H 4/11 - Maschio 3212074
-
PP-H 4/12 - Maschio 3212080
-
PP-H 4/13 - Maschio 3212087
-
PP-H 4/14 - Maschio 3212093
-
PP-H 4/15 - Maschio 3212100
-
PZ/4 - Fermacavo 3040643
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen