PSR-M-GW-CCLINK-SC - Interfaccia dati
1105128

Gateway per il collegamento di un modulo base PSR-M a un controllore di livello superiore, CC-Link, interfaccia TBUS, morsetto a vite a innesto, connettore TBUS incluso

Dettagli prodotto









I vantaggi

Soluzione di sicurezza economica grazie all'elevata adattabilità alle esigenze individuali
Rapida messa in servizio grazie alla semplice configurazione di hardware e software
Riduzione al minimo dei tempi di fermo macchina grazie a una diagnostica completa e di facile comprensione
Larghezza della custodia ridotta, di soli 22,6 mm