I moduli gateway CT collegano due sistemi bus di campo sul livello I/O. Con il tipo di modulo sopra citato, esiste la possibilità di un collegamento tra un sistema INTERBUS e un sistema PROFIBUS. Dal punto di vista della loro funzione, i gateway rappresentano due moduli I/O standard, i cui ingressi/uscite sono collegati in modo incrociato.
Diventa così possibile scambiare tra due controllori, in entrambe le direzioni, dati con max. 10 word (160 bit) per ogni ciclo.
L'ampiezza dei dati è configurabile in modo variabile da un byte a 10 word attraverso un selettore (la configurazione a byte è possibile solo in presenza di schede della quarta generazione). Il word (byte) dati selezionato viene riprodotto su un display a 7 segmenti.
I moduli vengono installati direttamente nel bus remoto. La connessione bus è realizzata nel Gateway INTERBUS – PROFIBUS IBS-PB 24 IO GT-T tramite connettore a 9 poli D-SUB.
I moduli dispongono di segmenti bus con potenziale separato nonché di un'alimentazione di tensione da 24 V ridondante. Per la segnalazione dello stato dei segnali sono disponibili i 16 LED di stato assegnati ad ogni segmento bus. Grazie ad un tasto presente sul modulo, può essere visualizzato il word (byte) corrente in uscita del relativo bus remoto, considerando che le informazioni di uscita di un bus sono le informazioni di ingresso dell'altro bus. Se in un sistema bus si verifica un guasto, viene generato un messaggio di errore nell'altro sistema bus
(messaggio di errore periferia e diagnostica statica)
IBS-PB CT 24 IO GT-T
-
Modulo di accoppiamento
2742751
Modulo di accoppiamento I/O (Gateway) per un sistema INTERBUS e un sistema PROFIBUS DP, 24 V DC, grado di protezione IP20
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Montaggio su guida DIN
Indicatore di stato e diagnostica
Tensione di alimentazione ridondante
Separazione galvanica
Trasmissione di dati di processo