I gateway Fieldline Extension AS-Interface per PROFIBUS DP FLX ASI MA PB SF permettono di integrare con facilità una rete AS-Interface in un sistema PROFIBUS DP. L'unità è dotata di robusta custodia in acciaio con grado di protezione IP20 ed è idonea per l'impiego nel quadro elettrico.
Il gateway consente il funzionamento di slave AS-Interface con indirizzamento esteso ed è caratterizzato dalla specifica AS-Interface 3.0.
È anche garantita la compatibilità ascendente verso le specifiche precedenti AS-i-Slave.
Utilizzando i tasti "Mode" e "Set" e il display a 7 segmenti è molto semplice eseguire l'indirizzamento degli slave AS-i collegati tramite gateway AS-Interface.
FLX ASI MA PB SF
-
Gateway AS-i
2773597
Gateway (AS-i) AS-Interface per PROFIBUS DP con funzione standard, grado di protezione IP 20, secondo la specifica AS-i 3.0
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Per una o due reti AS-Interface
Specifica AS-Interface 3.0
IP20 degree of protection
Custodia in acciaio inox