FUSE 10,3X85 8A PV - Fusibile
3062769

Fusibile, 10,3 mm x 85 mm, fino a 1500 V DC, caratteristica gPV

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Fusibili Midget 10 x 85 per la protezione affidabile dei moduli fotovoltaici e del loro sistema di conduttori
Impiego in linee fotovoltaiche con tensione nominale fino a 1500 V DC
Progettato secondo lo standard fotovoltaico IEC 60269-6