FUSE 10,3X85 25A PV - Fusibile
3062774

Fusibile, 10,3 mm x 85 mm, fino a 1200 V DC, caratteristica gPV

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Fusibili Midget 10 x 85 per la protezione affidabile dei moduli fotovoltaici e del loro sistema di conduttori
Impiego in stringhe fotovoltaiche con tensione nominale fino a 1200 V DC
Progettato secondo lo standard fotovoltaico IEC 60269-6