EAC
ID omologazione: RU C-DE.BL08.B.00724UL Listed
ID omologazione: E360477| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | ||||
Fusibile, per l'industria fotovoltaica secondo UL 2579, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 15 A, altezza: 38 mm, dimensioni: 10,3 mm, colore: bianco
| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | ||||