FUSE 10,3X38 12A PV A - Fusibile
3062781
N. ELDAS®: 158922295

Fusibile, per l'industria fotovoltaica secondo UL 2579, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 12 A, altezza: 38 mm, dimensioni: 10,3 mm, colore: bianco

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Impiego in linee fotovoltaiche con tensione nominale fino a 1000 V DC
Progettato secondo lo standard fotovoltaico a norma UL 2579
Fusibili Midget 10 x 38 per una protezione affidabile dei moduli PV e del loro sistema di conduttori