FIL-1S-1-3A-230AC-UT - Filtro EMC
1292327

sezione
tipo di connessione

Filtro EMC (filtro di rete) per sistemi AC e DC monofase (tensione nominale: fino a 230 V AC, fino a 220 V DC), per il montaggio su NS 35, corrente nominale: 3 A

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Protezione affidabile dei mezzi d'esercizio sensibili contro le anomalie legate ai conduttori ad alta frequenza
Efficace attenuazione attraverso bobine alimentate a corrente e condensatori di tipo X e Y
Utilizzo versatile grazie alla configurazione universale dei circuiti
Effetto del filtro migliorato grazie ai morsetti componibili PE aggiuntivi, per la connessione al collegamento equipotenziale di protezione locale
Facile da usare grazie alla semplicità di montaggio e installazione con la tecnologia di connessione Push-in (UT)