Siglate il vostro quadro elettrico in modo sostenibile con i nostri materiali di siglatura ecologici.
Le etichette adesive del gruppo di prodotti EML/GP riducono le emissioni di CO₂ grazie a due approcci: l'utilizzo di una plastica circolare proveniente dal riciclo chimico dei rifiuti plastici e la riduzione della plastica attraverso una disposizione ottimizzata dei materiali.
Queste materie prime riciclate possono essere integrate nei materiali plastici esistenti senza alcuna perdita di qualità, perché presentano le stesse proprietà tecniche delle plastiche tradizionali. Si ottengono così prodotti altrettanto affidabili come in passato ma con un'impronta ambientale migliore.
Le etichette autoadesive in rPET (polietilene tereftalato riciclato) sono ideali per la siglatura di dispositivi e componenti nella costruzione di quadri elettrici.
EML (85,6X54)R/GP
-
Etichetta
1803406
Etichetta, Green Product, Rotolo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1000, lungh. nastro: 60 m, altezza del campo di testo: 54 mm, larghezza del campo di testo: 85,6 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
I codificatori di dispositivo autoadesivi EML ... si adattano per la siglatura di diversi dispositivi nel settore della produzione di controllori, impianti e quadri elettrici
Siglate il vostro quadro elettrico in modo sostenibile con le etichette adesive a risparmio di risorse del gruppo di prodotti EML/GP
Utilizzo di una plastica circolare e riduzione mirata della plastica attraverso una disposizione ottimizzata dei materiali
Rispetto al gruppo di prodotti EML convenzionale, il gruppo di prodotti EML/GP ha una riduzione delle emissioni di CO₂ del ~83% circa in termini di film di base e all'ottimizzazione degli scarti
Nessuna differenza qualitativa in termini di proprietà tecniche e ottiche, qualità di stampa e durata rispetto ai materiali di siglatura tradizionali
La siglatura con materiali ecosostenibili contribuisce a ridurre l'impronta di CO₂ complessiva di un quadro elettrico senza scendere a compromessi in termini di prestazioni tecniche
Con i Green Products di Phoenix Contact lasciate un segno per il futuro. La gamma di siglature sistemiche e a risparmio di risorse si adatta perfettamente all'uso nel quadro elettrico.