EML (20X8)R/GP - Etichetta
1803398

Etichetta, Green Product, Rotolo, bianco (RAL 9010), in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 5000, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 20 mm

Dettagli prodotto







I vantaggi

I codificatori di dispositivo autoadesivi EML ... si adattano per la siglatura di diversi dispositivi nel settore della produzione di controllori, impianti e quadri elettrici
Siglate il vostro quadro elettrico in modo sostenibile con le etichette adesive a risparmio di risorse del gruppo di prodotti EML/GP
Utilizzo di una plastica circolare e riduzione mirata della plastica attraverso una disposizione ottimizzata dei materiali
Rispetto al gruppo di prodotti EML convenzionale, il gruppo di prodotti EML/GP ha una riduzione delle emissioni di CO₂ del ~83% circa in termini di film di base e all'ottimizzazione degli scarti
Nessuna differenza qualitativa in termini di proprietà tecniche e ottiche, qualità di stampa e durata rispetto ai materiali di siglatura tradizionali
La siglatura con materiali ecosostenibili contribuisce a ridurre l'impronta di CO₂ complessiva di un quadro elettrico senza scendere a compromessi in termini di prestazioni tecniche
Con i Green Products di Phoenix Contact lasciate un segno per il futuro. La gamma di siglature sistemiche e a risparmio di risorse si adatta perfettamente all'uso nel quadro elettrico.