ELR W3/ 9-400 S
-
Elettronica di potenza
2963569
Relè statico trifase con gestione elettronica del motore, con soft starter integrato, corrente di carico 3 x 8 A
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Protezione dei semiconduttori |
Funzionamento | 100 % ED |
Numero fasi | 3 |
Tipo di rete | 3 fasi |
Tensione di prova (Ingresso/uscita) | 2,5 kV (50 Hz, 60 s) |
Controllo | |
Denominazione ingresso | Ingresso di controllo destra/sinistra |
Tensione nominale | 24 V DC |
Livello di tensione di alimentazione riferito a UVN | 0,8 ... 1,2 |
Tensione d'ingresso nominale UN | 24 V DC |
Range d'ingresso rispetto a UN | 0,8 ... 1,2 |
0,8 ... 1,2 | |
Corrente di riposo | 85 mA |
Corrente d'ingresso tipica con UN | 5 mA |
Tensione di lavoro di dimensionamento UC | 24 V DC |
Intervallo di tensione di attivazione | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Range di tensione riferito a UC | 0,8 ... 1,2 |
0,8 ... 1,2 | |
Corrente di lavoro di dimensionamento IC | 5 mA |
Max. ritardo d'inserzione | < 35 ms |
Max. ritardo di spegnimento | < 25 ms |
Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità; Diodo di protezione contro l'inversione di polarità in serie |
Prot. contro le sovratensioni | |
Indicazione tensione di esercizio | LED verde |
Segnalazione di errore | LED rosso |
Segnalazione stato | LED (giallo) |
Frequenza di commutazione | < 2,5 Hz (con cos φ= 0,5) |
Uscita AC | |
Tens. di esercizio di dimensionam. Ue | 400 V AC |
Range tensione di esercizio | 110 V AC ... 433 V AC |
Max. tensione commutabile | 440 V AC (L1/T1) |
440 V AC (L2/T2) | |
440 V AC (L3/T3) | |
Tensione d'interdizione di punta | 1000 V |
frequenza di rete | 50 Hz |
60 Hz | |
Corrente di carico permanente | 8 A (vedere curva derating) |
Range della corrente di carico | 150 mA ... 8 A (a 20 °C Tu, vedi derating) |
Corrente di dispersione | 5 mA (IL1, in modalità OFF) |
3 mA (IL2, in modalità OFF) | |
3 mA (IL3, in modalità OFF) | |
Tensione residua | tip. 1,5 V (a IL) |
Corrente impulsiva | 230 A (tp = 10 ms, a 25 °C) |
Integrale di carico limite | 265 A2s |
Circuito di protezione | elemento RC; elemento RC |
Prot. contro le sovratensioni | |
Limitazione sovratensione | > 690 V |
Circuito di comando | |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Filettatura | M3 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 10 |
Circuito di carico | |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Filettatura | M3 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 10 |
Segnalazione stato | LED (giallo) |
Indicazione tensione di esercizio | LED verde |
Segnalazione di errore | LED rosso |
Larghezza | 62,5 mm |
Altezza | 84,1 mm |
Profondità | 120 mm |
Colore | verde (RAL 6021) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
Norme/Disposizioni | DIN EN 50178 |
Norme / Disposizioni | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-6-2 |
EN 61000-6-4 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | affiancabile con distanza > 20 mm |
Posizione di installazione | Verticale (guida di supporto orizzontale) |
Codice articolo | 2963569 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DK7222 |
Codice prodotto | DK7222 |
GTIN | 4017918922498 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 789.5 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 663.72 g |
Numero tariffa doganale | 85364900 |
Paese di origine | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122333 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
I vantaggi
La parametrizzazione avviene mediante display e tastiera direttamente sul dispositivo
Possibilità di comando locale dell'azionamento mediante tastiera
Tempo di avviamento
Tempo di interruzione
Coppia di avviamento
Tempo di arresto
Coppia d’arresto
Coppia di frenata
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen