Questo elemento di collegamento è pensato come parte di una colonna di segnalazione modulare e serve alla connessione elettrica della colonna stessa. È possibile comporre una colonna di segnalazione secondo le proprie esigenze mediante la combinazione a piacere di max. cinque elementi di segnalazione. Si possono utilizzare al massimo cinque elementi di segnalazione ottica oppure quattro elementi di segnalazione ottica e un elemento di segnalazione acustica. Impiegate un elemento di segnalazione acustica esclusivamente come elemento superiore. Il collegamento meccanico ed elettrico tra gli elementi si realizza tramite una connessione a baionetta. Si rammenta che le colonne di segnalazione PSD-S 50 (50 mm di diametro) non sono meccanicamente compatibili con le colonne di segnalazione PSD-S (70 mm di diametro).
PSD-S 50 CE BT 400-M
-
Elemento di collegamento
1018845
Base tubo su tubo in alluminio da 400 mm con base in plastica
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Elemento di collegamento per il montaggio su una superficie di montaggio (pavimento), su una scatola di connessione oppure in un angolo
Tecnologia di connessione Push-in
Grado di protezione: IP65, in stato montato