VAL-MS 3+V-BE
-
Elemento base di protezione contro la sovratensione
2905859
Elemento base per scaricatori di sovratensioni, per sistemi a tens. continua isolati 1000 V DC, per mont. su guida, di supp., elementi base a 4 poli senza contatto FM, per la protezione di due MPP-Tracker/stringhe paralleli.
Dettagli prodotto
| Note generali | |
| Nota | Il dispositivo è previsto per il montaggio in una custodia con protezione da contatto. Assicurare una distanza di almeno 8 mm sui lati e nell'area di connessione tra componenti attivi e con messa a terra. |
| Tipo di prodotto | Elemento base |
| Famiglia di prodotti | VALVETRAB MB |
| Classe di prova IEC | PV T1 |
| PV T2 | |
| Tipo EN | T2 |
| Tipo | Elemento base, montaggio su guida DIN |
| Distanza tra parti attive e con messa a terra | 8 mm |
| Numero di poli | 2 |
| Luogo di installazione | Vano interno |
| Luogo di montaggio del dispositivo di separazione | Interno |
| Accessibilità | Accessibile |
| Configurazione di collegamento | Configurazione a Y |
| Comportamento in caso di guasto | OCFM (Solo in combinazione con VAL-MS...DC-PV-ST) |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | nessuna |
| Numero di porte | One |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Filettatura | M5 |
| Coppia di serraggio | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
| 4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| Lunghezza del tratto da spelare | 16 mm |
| Sezione conduttore flessibile | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Sezione conduttore rigida | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 15 ... 2 |
| Collegamento | Capocorda a forcella |
| Sezione conduttore flessibile | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 71,2 mm |
| Altezza | 89,8 mm |
| Profondità | 51,5 mm (Con guida DIN da 7,5 mm) |
| Unità modulare | 4 TE |
| Colore | nero (RAL 9005) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
| Valore CTI del materiale | 600 |
| Materiale isolante | PBT |
| Gruppo materiale | I |
| Materiale custodia | PBT |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | No |
| Dispositivi di protezione | (L+) - (L-) |
| (L+) - PE | |
| (L-) - PE | |
| Corrente di carico nom. IL | 80 A |
| Circuito di protezione fotovoltaico | |
| Configurazione di collegamento | Configurazione a Y |
| Comportamento in caso di guasto | OCFM (Solo in combinazione con VAL-MS...DC-PV-ST) |
| Circuito di protezione lato tensione continua (DC) | |
| Massima tensione permanente UCPV | 1170 V DC |
| Corrente di carico nom. IL | 80 A |
| Massima tensione permanente UCPV | 1170 V DC |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 (solo in caso di utilizzo di tutti i punti di connessione) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Posizione elevata | ≤ 3000 m (s.l.m.) |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % |
| Urti (esercizio) | 25g (Semisinusoidale / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibrazione (esercizio) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| EN 61643-31 | |
| Norme/disposizioni | EN 61643-31 |
| Nota | 2019 |
| Norme/disposizioni | IEC 61643-31 |
| Nota | 2018 |
| Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
| Codice articolo | 2905859 |
| Pezzi/conf. | 32 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 32 Pezzi |
| Codice vendita | CL1231 |
| Codice prodotto | CL1231 |
| GTIN | 4055626002804 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 225 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 412.21 g |
| Numero tariffa doganale | 85366900 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
| ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 0.679 kg CO2e |
Prodotti compatibili
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen